Sverige
Iso Floor
För datacenter
Bergviks datagolv Iso Floor är det självklara valet av installationsgolv för datacenter och andra elutrymmen. Iso Floor tål höga laster och kan anpassas efter projektspecifika krav.

Iso Floor – Det självklara valet
Iso Floor datagolvstem tillåter en unik anpassning för alla typer av datacenter tack vare sin flexibla design. Golvplattor i olika storlekar gör det möjligt att optimera utrymmet i ert datacenter, och systemet möjliggör även framtida ombyggnation utan att hela underkonstruktionen behöver byggas om. Eftersom stålkonstruktionen monteras med skruvar krävs endast två jordningspunkter för ytor upp till 100m².
- Färdiga golvhöjder mellan 300 och 2100 mm. För högre golvhöjder rekommenderar vi Bergvik HiFlex Floor.
- All tung utrustning, PDU-enheter och CRAH-enheter, kan monteras direkt på det stabila, självbärande stålstativet. Det behövs ingen extra, skrymmande och dyr stålram.
- Unik flexibilitet som enkelt möjliggör framtida ut- och ombyggnader.
- Upp till 1200x1200 mm utrymmet mellan benstöden ger gott om plats för installationer.
- Den flexibla benstödsplaceringen gör att inga benstöd är i vägen under skåp och i servicegångar.
- Upp till 70 % färre benstöd behövs jämfört med traditionella 600x600 mm ställverksgolv.
- Alla installationer under golvet kan fästas direkt på Iso Floors stålunderrede med hjälp av olika tillbehör.
Välj mellan Bergviks standarddekorer granit, al och ek.



Inga artiklar hittades.
Sverige
Tekniska specifikationer m.m.

Kalciumsulfatplattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en icke-brännbar platta som har mycket god fuktbeständighet. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast eller linoleum, eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie eller alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed icke-brännbart. Detta gör det särskilt lämpligt för miljöer där man vill förhindra rökbildning, såsom i gruvor, tunnlar och tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.

Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fästklämma för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat för Iso Floor och HiFlex Floor (färdig höjd minimum 400 mm). Den passar de flesta vanliga stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, såsom t.ex. ”Canalis-skenor”, direkt mot detta fäste. Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av steg på två sidor. Om fästtappar behövs på flera sidor måste du koppla ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.