APPLIKATION

Datacenter

Iso Floor och Iso Flex-Grid för datacenter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Applikationer för datacenter

Installationsgolvet Iso Floor för datacenter

Bergviks dynamiska installationsgolv Iso Floor har en unik konstruktion med ett stabilt underrede och specialdesignade golvplattor. Detta gör golvsystemet mycket flexibelt för era framtida behov när det gäller storlek, vikt på utrustning, behov av kylning etc. Bergvik Iso Floor är det enda golvsystemet som möjliggör unik optimering för datacenter tack vare den flexibla konstruktionen.

Iso Floors utformning gör det mycket enkelt att komma åt undergolvet. samtliga Alla golvplattor är lyftbara, vilket underlättar vid kabeldragning och övriga installations- och servicebehov. Dessutom finns det möjlighet till ett 120 cm långt mellanrum mellan benstöden för att ge maximalt utrymme under golvet.

Installationsgolvet Iso Floor har mycket hög bärförmåga, vilket gör det möjligt att placera utrustning som UPS- och CRAC/CRAH direkt på golvet.

Iso Flex-Grid för datacenter

Iso Flex-Grid är installationstaket som fungerar både som ett flexibelt, lastbärande installationstak och en avskild returluftskanal. Det är en mycket kostnadseffektiv lösning för användning i datacenter och med sin starka och smarta konstruktion klarar Iso Flex-Grid tung belastning och flexibel anpassning.

Iso Flex-Grid är utrustat med ett gängspår som löper längs bärverkets hela undersida. I detta spår kan all typ av utrustning enkelt monteras för upphängning. Ovanför taket kan utrustning som t. ex. kabelstegar, belysning, strömskenor och liknande enkelt monteras via spåret på profilens ovansida. Iso Flex-Grid är dimensionerat för punktlaster upp till hela 300 kg.

Precis som Iso Floor kan Iso Flex-Grid anpassas efter den utrustning som står i datorhallen för optimal åtkomst i alla radgångar. Om man vid senare tillfälle behöver göra om- eller tillbyggnationer kan Iso Flex-Grid enkelt modifieras och kompletteras efter de nya behoven.

‍

Letar du efter produktblad och tekniska detaljer?
‍

Kunskapsbank / Nedladdningar

Produkter för datacenter

HiFlex Floor
Det högbyggda golvet
Iso Flex-Grid
Lastbärande installationstak
Iso Floor
För datacenter
Iso Flex-Grid
Lastbärande installationstak
Iso Flex-stativ
Det dynamiska golvstativet
HiFlex Floor
Det högbyggda golvet
Iso Floor
För datacenter
Iso Flex-Grid
Lastbärande installationstak
HiFlex Floor
2-våningsdesign
Iso Flex-stativ
Det dynamiska golvstativet
Iso Floor
För datacenter
Iso Floor
För datacenter
Iso Flex-Grid
Lastbärande installationstak
HiFlex Floor
Det högbyggda golvet
Iso Flex-Grid
Lastbärande installationstak
Iso Floor
För datacenter
HiFlex Floor
2-våningsdesign
Iso Flex-stativ
Det dynamiska golvstativet