Kontakten med Bergvik har varit utmärkt och de har varit mycket tillmötesgående från första kontakten till dess att allt var klart. Projektet har varit ett komplext pussel med många inblandade parter, men Bergvik har hållit tidsplanen och levererat enligt löftena på ett mycket bra sätt och helt enligt plan.
Anders Viberg, VD, Brittedal
Kontakten med Bergvik har varit utmärkt och de har varit mycket tillmötesgående från första kontakten till dess att allt var klart. Projektet har varit ett komplext pussel med många inblandade parter, men Bergvik har hållit tidsplanen och levererat enligt löftena på ett mycket bra sätt och helt enligt plan.

Efter att elnätsföretaget Brittedal i Hästveda hade tagit över en gammal station i dåligt skick fick Bergvik Group AB i uppdrag att leverera nya golv till projektet.
Brittedal börjar med att fräscha upp den gamla byggnaden och väljer att bygga ett nytt ställverk i den gamla byggnaden. Det gamla ställverket som var i byggnaden var uppbyggt med en skenbrygga mellan två ställverkssidor. Detta gjorde det möjligt att efter ett driftavbrott flytta över lasten på en sida och öppna skenbryggan för att göra den ena sidan spänningslös och raserad. När det nya installationsgolvet ska monteras upp måste det ske i två etapper.
Bergvik Group levererar och installerar golv för Brittedal i två etapper, där den första etappen omfattar byggnation av hälften av ytan så att en ny 10 kV-ställverk kan uppföras och kablarna dras. När ställverket stod klart flyttades verksamheten till den nya anläggningen och den återstående halvan av det gamla ställverket kunde rivas.
I den andra etappen byggdes en ny 24 kV-ställverk för att ersätta det gamla, som var placerat utomhus. Den andra etappen var något mer komplicerad på grund av ställverkets storlek och dörröppningarna i den gamla byggnaden. När ställverket väl var på plats fick Bergvik Group återvända en tredje gång för att montera ramen och räcken
Brittedal tog vid årsskiftet 2018/2019 över en station som var i mycket dåligt skick från E.ON. Det fanns två alternativ: antingen renovera eller bygga nytt. Byggnaden var gjord av tegel och i ett skick som gick att fräscha upp och man valde därför detta alternativ framför rivning och nybyggnation. Byggnaden renoverades både invändigt och utvändigt, och ett nytt ställverk byggdes i den gamla byggnaden.
Brittedal är ett elnätsföretag som täcker ett stort geografiskt område som sträcker sig över kommunerna Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Kristianstad. Brittedal är en ekonomisk sammanslutning och ägs därför av sina medlemmar.
Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks