Datacenter
Golv
Subsahariska Afrika
Övriga Europa
Sverige
Nordamerika
Asien-Stillahavsområdet

Bergvik levererar Iso Floor till Vodacom, Sydafrika

Vi tvekar inte att rekommendera Bergvik Iso Floor-systemet och tackar Bergvik för det utmärkta stödet till Vodacom i våra utvecklingsprojekt.
Vodacom

Vi tvekar inte att rekommendera Bergvik Iso Floor-systemet och tackar Bergvik för det utmärkta stödet till Vodacom i våra utvecklingsprojekt.

Bergvik iso-golv skyddar utrustningen och ger stor flexibilitet

Vodacom (Pty) LTD är mycket nöjda med Bergvik Iso Floors installationsgolv, eftersom det fullt ut kompletterar Vodacoms strategier och mål för modularitet och standardisering.

Vodacom listar följande fördelar med Bergviks golvsystem:

  • Golvets strukturella stabilitet och hållfasthet eliminerar behovet av att installera separata konstruktioner för elcentraler, batteriställ, VVS-anläggningar, gasflaskcentraler etc.
  • Golvssystemets modulära och anpassningsbara design.
  • Installationshastighet och noggrannhet samt hur enkelt det är att dra kablar och serviceledningar genom panelerna.
  • Flexibiliteten i golvplattor och den relativa enkelheten med vilken man kan ändra utformningen av befintliga installationer när våra behov förändras över tiden.
  • Golvets tilltalande utseende och överlägsna slutfinish.
  • Det begränsade antalet stödkonstruktioner under golvnivå gör installationen av data- och strömkablar mycket enklare, snabbare och säkrare. Det konditionerade luftflödet till utrustningsrackarna är mindre begränsat och effektiviteten förbättras.
  • Installationshastigheten.

Projektfakta

2007 tilldelades Bergvik sitt första kontrakt i Sydafrika. Överföringen av viktig teknisk information till Vodacoms utsedda konsultingenjörer och arkitekter samt det kommersiella och tekniska stödet från Bergviks huvudkontor i USA och Sverige genomfördes på ett exemplariskt sätt.

Detta är Vodacom

Vodacom är en ledande panafrikansk tjänsteleverantör som erbjuder totala kommunikationslösningar till företag över hela kontinenten. Vodacom erbjuder uppkoppling via en rad olika åtkomstmedier, värdtjänster över olika geografiska områden, kommunikationstjänster för företag och mobilitet.

‍

‍

Relaterade referenser

Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

Elutrymmen
Golv
Bravida, Förbifart Stockholm – En utmärkt förbindelse
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Datacenter
Golv
Availo Datacenter, Stockholm
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks