Samarbetet mellan Linjemontage och Bergvik Group fungerar verkligen utmärkt. De är snabba att hjälpa till och hitta lösningar för befintliga utrymmen där Iso Floor kan installeras i etapper, så att den personliga säkerheten och driftsäkerheten på sjukhuset inte störs eller äventyras. När förändringar har skett på byggarbetsplatsen har Bergvik reagerat blixtsnabbt på kundens behov. Enastående insatser och professionell projektledning!
Dennis Månsson, Linjemontage
Samarbetet mellan Linjemontage och Bergvik Group fungerar verkligen utmärkt. De är snabba att hjälpa till och hitta lösningar för befintliga utrymmen där Iso Floor kan installeras i etapper, så att den personliga säkerheten och driftsäkerheten på sjukhuset inte störs eller äventyras. När förändringar har skett på byggarbetsplatsen har Bergvik reagerat blixtsnabbt på kundens behov. Enastående insatser och professionell projektledning!

Projektet beräknas vara färdigt 2021. Tillsammans med vår beställare Linjemontage har Bergvik fått förtroendet att leverera installationsgolvet Iso Floor till dessa utrymmen. Den totala ytan med ställverksgolv uppskattas till cirka 600m2. Sjukhuset kommer att byggas ut enligt en översiktsplan som tagits fram där den första etappen av utbyggnaden och moderniseringen av sjukhuset kallas D1, där man bland annat bygger ut med fler ytor som ska täcka en del av sjukhusets ökade behov.
Bergviks CAD-avdelning involveras i ett tidigt skede, utformar golvet och föreslår hur Bergvik vill att golven ska byggas för att klara de belastningar som finns. Detta gav Linjemontage möjlighet att i ett tidigt skede få en bild av hur lösningarna skulle se ut och vilka ändringar som behövde göras för att förenkla installationen av utrustning och kanaler. Efter slutfört montage lämnas dokumentation över så att framtida användare enkelt kan se hur lösningen är uppbyggd.
Bergvik har använt olika varianter av Iso Floor i alla utrymmen. Med den flexibilitet som Iso Floor har kan Bergvik på ett enkelt sätt utforma golven efter den utrustning som finns. I detta fall har integrerade transformatorstativ och transportgångar använts för att kunna rulla in och installera de 6 000 kg tunga transformatorerna som är placerade i vissa av rummen.
När Länssjukhuset Ryhov öppnade 1988 var det ett av Sveriges modernaste sjukhus. När det blev tydligt att verksamheten förändrades snabbare än lokalerna kunde hänga med, utarbetades en översiktsplan som inkluderade en fastighetsutvecklingsplan. Planen innehåller strategier och planer för den fortsatta utvecklingen av sjukhuset i ett perspektiv på 20–30 år.
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har cirka 3 500 anställda och är det största sjukhuset i länet. Sjukhuset grundades 1988 och var det näst dyraste byggprojektet i Sverige under 1980-talet. Idag består Ryhov av 34 avdelningar och har mer än 400 000 besök varje år.
Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks