bergvik Spanien

Detta är Bergvik Spanien
Bergviks spanska kontor ligger på Paseo de la Castellana 95. Härifrån stödjer vårt spanska team kunder över hela Spanien med installationsgolv och -tak för datacenter och andra verksamhetskritiska miljöer.
Vår lokala närvaro gör det möjligt för oss att arbeta nära utvecklare, konsulter, entreprenörer och slutanvändare under hela projektets livscykel – från tidig design och planering till installation och framtida uppgraderingar. Med stor teknisk expertis och en stark förståelse för de krav som ställs på moderna datacenter och serverhallar hjälper vi till att säkerställa lösningar som är tillförlitliga, flexibla och byggda för långsiktig prestanda.
Du är alltid välkommen att kontakta vårt team i Madrid för att diskutera aktuella eller kommande projekt. Vi ser fram emot att stödja dig med lösningar som är utformade för att möta dagens krav – och morgondagens tillväxt.
Våra huvudsakliga kontakter
Kontakta våra huvudkontakter för den spanska marknaden.


Senaste nyheter och evenemang
Vad händer i Spanien?
Utforska våra aktuella nyheter och kommande evenemang.


Läs mer
Vår närvaro på den spanska marknaden har ökat avsevärt sedan vi startade. Läs mer om våra lösningar för Europa, våra referensprojekt och vår miljöpolicy.
Bergviks produkter för den spanska marknaden är skräddarsydda för toppmoderna datacenter, tung industri, verksamhetskritiska byggnader och kraftverk.


Bergvik följer tydliga riktlinjer för hur miljöarbetet ska bedrivas inom hela företaget.



Golvets flexibilitet tack vare olika storlekar på golvplattorna gör kabeldragning och underhåll enkelt och smidigt! Bergvik har alltid bra service och är en säker och pålitlig leverantör, och det är därför vi väljer Bergvik.
Kent Häggman, projektledare – Goodtech Project & Services
Certifieringar och mer
Vi ställer höga krav på alla processer i vår produktion när det gäller miljö, kvalitet och standard. Våra certifikat visar att våra rutiner för dessa krav fungerar och att vi ständigt arbetar med förbättringar. På denna sida hittar du alla certifikat som Bergvik som företag för närvarande innehar.
LRQA-certifierad
Bergvik Sverige är certifierat enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 av Lloyd's Register.
Låt oss arbeta tillsammans
Vi arbetar i nära samarbete med dig, oavsett om du planerar komplexa installationer, utforskar skräddarsydda lösningar för flexibla installationsgolv och installationstak eller helt enkelt behöver erfaren support under hela projektet.