Datacenter
Golv
Sverige

Eco Datacenter, Falun

Bergvik Group AB har haft äran att leverera golv till EcoDataCenter i Falun. Detta är världens mest miljövänliga datacenter!

Bergvik Group AB har haft äran att leverera golv till EcoDataCenter i Falun. Detta är världens mest miljövänliga datacenter!

Ett självklart val

Bergvik Iso Floor föll sig som ett självklart val av installationsgolv för ECO DC. Bergvik Iso Floors styrka ligger i att det kan anpassas för tunga laster, måttanpassad utrustning och krävande utrymmen. I datacenter är det inte ovanligt att det krävs stora mängder kylrör och annan skrymmande utrustning som kan vara svår att få plats med under det installationsgolvet. På Bergvik är vi experter. Tillsammans med kunden designade har våra skickliga designers projektet i CAD-miljö, vilket gör det enkelt att samordna med pågående projekt för att identifiera och åtgärda eventuella problem. Bergvik Sweden AB tillverkar hela golvet själv, från golvplattor till benstöd, vilket gör att golvets design kan anpassas på bästa sätt efter för utrymme och utrustning.

Projektfakta

Byggandet av projektet inleddes 2018 i Falun och slutfördes senare samma år. Datacentret är klimatpositivt och drivs uteslutande med förnybar energi. Det har en mycket hög energieffektivitetsklassning, med en PUE på 1,15! Bergvik var involverat i detta innovativa och miljövänliga projekt från början och levererade och installerade våra upphöjda golv för datacenter.

Detta är EcoDataCenter

EcoDataCenter bygger och driver klimatpositiva datacenter i världsklass för colocation och HPC. Det är världens grönaste datacenterlösning. Den första anläggningen ligger i Falun och är integrerad i energiekosystemet med Falu Energi och Vatten.

Relaterade referenser

Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

Elutrymmen
Golv
Bravida, Förbifart Stockholm – En utmärkt förbindelse
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Datacenter
Golv
Availo Datacenter, Stockholm
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks