Elutrymmen
Golv
Nordamerika
Sverige
Övriga Europa
Subsahariska Afrika
Asien-Stillahavsområdet

Nordamerikanska Hoganas

Vi är mycket nöjda med Bergviks kundservice som tillhandahåller CAD-ritningar av golvlayouten, samt med deras professionella och snabba installationsteam. Vi kan därför varmt rekommendera Bergvik och deras Iso Floor-golvssystem till alla.
Tom Kring, el- och automationsingenjör

Vi är mycket nöjda med Bergviks kundservice som tillhandahåller CAD-ritningar av golvlayouten, samt med deras professionella och snabba installationsteam. Vi kan därför varmt rekommendera Bergvik och deras Iso Floor-golvssystem till alla.

Bergvik Iso Floor som standard

‍

Funktioner som inget annat golvsystem på marknaden erbjuder

På North American Hoganas har Bergvik Iso Floor använts som standard i alla eldistributionsrum under de senaste åren. Tom Kring, el- och automationsingenjör på North American Hoganas, beskriver samarbetet med Bergvik och våra produkter:

Iso Floor-systemet erbjuder många fördelar, bland annat maximal flexibilitet samt oöverträffad stabilitet och styrka. Genom att använda Bergvik-golvet behöver vi inga separata utrustningsstativ för att stödja tunga ställverk och transformatorer. Vi monterar helt enkelt denna typ av utrustning direkt på den stabila och kraftiga underkonstruktionen och ramar in den med 1,5-tums fyrkantiga rör på ovansidan för att skapa en ”öppen bottenåtkomst” för kabeldragning.

Med Iso Floor kan vi först installera underkonstruktionen utan paneler. När alla elinstallationer under golvet är klara installeras golvpanelerna. Systemet använder mindre än hälften så många pelare jämfört med andra installationsgolv, vilket ger mer utrymme för kabelhantering.

Bergviks Iso Floor erbjuder även paneler i flera storlekar som passar skåpens djup, vilket gör att vi alltid kan ta bort paneler i servicegångarna utan risk för att panelerna fastnar under elskåpen. Dessa funktioner är något som inget annat system för installationsgolv på marknaden erbjuder.

Vi är mycket nöjda med Bergviks kundservice som tillhandahåller CAD-ritningar av golvlayouten, samt med deras professionella och snabba installationsteam. Vi kan därför varmt rekommendera Bergvik och deras Iso Floor-golvssystem till alla.

‍

Relaterade referenser

Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

Elutrymmen
Golv
Bravida, Förbifart Stockholm – En utmärkt förbindelse
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Datacenter
Golv
Availo Datacenter, Stockholm
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks