Det sitter aldrig fast hos beredningen på Bergvik. De hjälper alltid till att hitta bra lösningar och är lätta att samarbeta med. Om man ber om en offert från Bergvik får man snabbt svar. Jag tar inte ens in offerter från andra tillverkare, eftersom det fungerar så bra med Bergvik. Jag har ingen anledning att leta efter någon annan.
Mikael Forsman
Det sitter aldrig fast hos beredningen på Bergvik. De hjälper alltid till att hitta bra lösningar och är lätta att samarbeta med. Om man ber om en offert från Bergvik får man snabbt svar. Jag tar inte ens in offerter från andra tillverkare, eftersom det fungerar så bra med Bergvik. Jag har ingen anledning att leta efter någon annan.

Tack vare ett effektivt samarbete mellan Elektro-Kapsel och Bergvik går hela processen – från offert till färdig installation – snabbt och smidigt. När en förfrågan om ett ställverksgolv accepteras av kunden och blir en order, kopplas Bergviks beredningsteam in och skapar en skräddarsydd lösning – anpassad både efter kundens behov och rummets förutsättningar. Bergvik tillverkar sedan alla delar och säkerställer deras kvalitet och funktionalitet. Den täta dialogen mellan parterna garanterar ett optimalt resultat – både när det gäller funktionalitet och långsiktig hållbarhet.
Elektro-Kapsel ansvarar för kontakten med slutanvändaren och ser till att installationsutrymmet är förberett innan erfarna montörer från Bergvik installerar ställverksgolvet. Tack vare Bergviks expertis och långa erfarenhet går installationen snabbt och smidigt – vilket minimerar risken för driftstopp.
En av de största fördelarna med Bergviks gallergolv är deras hållbarhet och flexibilitet. Om en golvplatta skadas eller slits behöver du inte byta ut hela golvet – bara den enskilda plattan byts ut. Detta sparar tid och pengar och underlättar underhållet avsevärt. De slitstarka materialen ger golvet en lång livslängd och gör det till ett framtidssäkert och hållbart val.
Elektro-Kapsel och Bergvik har ett långt och kontinuerligt samarbete där varje projekt utgår från slutkunds unika behov. När ett ställverksgolv ska installeras utvecklar Bergviks beredningsteam en lösning som är anpassad efter Elektro-Kapsels specifika instruktioner och krav.
Elektro-Kapsel erbjuder för närvarande lösningar inom tre affärsområden: kraft, sjukhussystem och automation. Gemensamt för alla kunder är att deras verksamhet är starkt beroende av säkra och tillförlitliga kraftöverföringslösningar. Företaget har sitt säte i Järbo utanför Sandviken och har för närvarande cirka 25 anställda.
Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks