Elutrymmen
Golv
Sverige
Övriga Europa
Subsahariska Afrika

IFA2-projektet, Fareham

Bergvik Iso Floor-lösningen är otroligt mångsidig. Samarbetet med EDPE och CFS har varit fantastiskt. Båda företagen förstod våra krav från första dagen och arbetade tillsammans med oss för att uppnå alla projektets milstolpar.
Andy Jarvis Senior platschef – Morgan Sindall Infrastructure, IFA2-projektet

Bergvik Iso Floor-lösningen är otroligt mångsidig. Samarbetet med EDPE och CFS har varit fantastiskt. Båda företagen förstod våra krav från första dagen och arbetade tillsammans med oss för att uppnå alla projektets milstolpar.

Iso Floor för infrastrukturprojektet – IFA2

EDP Europe (EDPE) och Critical Facilities Solutions (CFS) utsågs till huvudentreprenör för installation av 400m2 specialiserat Bergvik Iso Floor-system i flera kraftverks- och anläggningsområden för National Grid på uppdrag av Morgan Sindall Infrastructure och ABB.

Projektet – Översikt

Detta är ett stort nytt energiinfrastrukturprojekt, känt som Interconnexion France-Angleterre 2 (IFA2), som kopplar samman Storbritanniens elöverföringsnät med Frankrike. Kopplingen kommer att bidra till att förbättra säkerheten, prisvärdheten och hållbarheten i energiförsörjningen till båda länderna. IFA2 kommer att vara en elförbindelse, det vill säga en koppling mellan olika länders elöverföringssystem. Förbindelsen kommer att kunna överföra 1 000 megawatt mellan Storbritannien och Frankrike, vilket räcker för att försörja över 1 000 000 hushåll.

Systemet

Bergvik Iso-golvssystemet är dynamiskt med en unik design som gör det enkelt att anpassa till ständigt föränderlig teknik, utrustningstäthet, utrustningens fotavtryck och ökade kylningsbehov. Iso-golvssystemet har upp till 70 % färre pelare jämfört med konventionella 600 x 600 mm rutnätgolv.

Installationen

Installationen inleddes i början av februari 2020 med en tight tidsplan som lämnade lite utrymme för fel. Flexibiliteten i Bergvik Iso Floor-systemet gjorde det möjligt för EDPE & CFS-teamet att arbeta framgångsrikt med Morgan Sindall och ABB på golvraminstallationen, som enkelt kunde anpassas för att underlätta den komplexa installationen av golvet. Förutom Iso-undergolvramen byggdes och installerades 80 specialiserade monteringsramar på undergolvramen för högspänningsutrustning. Golvet avslutades med specialanpassade Bergvik-laminatgolvplattor. Installationen slutfördes i tid och inom budget, och alla viktiga milstolpar uppnåddes.

Bergvik Funktioner och fördelar

Några av de viktigaste funktionerna och kostnadsbesparande fördelarna med Bergvik Iso Floor-systemen är:

  • All tung utrustning stöds direkt av den stabila och självbärande underkonstruktionen. Det finns inget behov av kostsamma utrustningsstativ som vanligtvis krävs för att stödja kopplingsutrustning, UPS-enheter, batterier, CRAH-enheter, PDU-enheter eller annan tung utrustning.
  • Ingen ytterligare överbryggning krävs tack vare den flexibla placeringen av socklarna.
  • Endast två jordningspunkter krävs för att ge en hög potential till huvudjordskenan per rum.
  • Plattor i flera storlekar ger en optimerad design på utrustningen med full åtkomst till utrymmet under golvet.
  • Golvet kan installeras i två faser tack vare den självbärande stålkonstruktionen, vilket innebär att alla plattor kan installeras i ett senare skede om det behövs.
  • Golvhöjder tillgängliga från 300 till 2100 mm.
  • Alla golvkomponenter är garanterat fria från zinkwhiskers, vilket förhindrar framtida risker.
Det här är Morgan Sindall.

Morgan Sindall Group plc är en ledande brittisk bygg- och renoveringskoncern med cirka 6 700 anställda som är verksamma inom den offentliga, reglerade och privata sektorn. Koncernen rapporterar genom sex divisioner: Construction & Infrastructure, Fit Out, Property Services, Partnership Housing, Urban Regeneration och Investments.

Detta är ABB

ABB (ASEA Brown Boveri) är ett schweizisk-svenskt multinationellt företag med huvudkontor i Zürich, Schweiz, som huvudsakligen är verksamt inom robotik, kraft, tung elektrisk utrustning och automationsteknik. ABB i Storbritannien har sitt huvudkontor i Warrington, Cheshire, och sysselsätter 1 800 personer på cirka 15 platser över hela landet. ABB har en lång historia av innovation. Många av de tekniker som ligger till grund för vårt moderna samhälle, från robotautomatisering till revolutionerande metoder för fartygsdrift, har utvecklats eller kommersialiserats av ABB.

Relaterade referenser

Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

Elutrymmen
Golv
Bravida, Förbifart Stockholm – En utmärkt förbindelse
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Datacenter
Golv
Availo Datacenter, Stockholm
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks