Vi hade specifika krav på golven, till exempel möjligheten av modifiering av stödbenens placering och även andra krav som endast Bergvik kunde uppfylla. Samarbetet med Bergvik har fungerat ypperligt! Jag hade en tidsplan för hur och när de olika rummen skulle monteras och Bergvik lyckades både leverera och montera inom de angivna tidsramarna. Jag är mycket nöjd med Bergvik!
Jan Hermansson, produktionschef – ApQ EL
Vi hade specifika krav på golven, till exempel möjligheten av modifiering av stödbenens placering och även andra krav som endast Bergvik kunde uppfylla. Samarbetet med Bergvik har fungerat ypperligt! Jag hade en tidsplan för hur och när de olika rummen skulle monteras och Bergvik lyckades både leverera och montera inom de angivna tidsramarna. Jag är mycket nöjd med Bergvik!

Världens mest högpresterande synkrotronljuslaboratorium har byggts i Lund, Sverige. Utbyggnaden av MAX IV-laboratoriet inleddes 2016. Driften av detta gigantiska bygge känns trygg tack vare högkvalitativa och säkra golv från Bergvik.
2016 invigdes den fjärde utbyggnaden av MAX IV-laboratoriet i Lund, som har världens bästa prestanda i sitt slag. Den nya anläggningen innehåller två lagringsringar, den största med en omkrets på 528 meter. Som jämförelse kan nämnas att Colosseums omkrets är 527 meter. Att driva denna anläggning för att skapa synkrotronljus kräver naturligtvis enorma energiresurser och många driftsrum runt hela lagringsringarna. Uppdraget att installera hela eldistributionsnätet för anläggningen hamnade hos GaQ, ett holdingbolag mellan Goodtech och ApQ EL. Genom dem fick Bergvik i uppdrag att leverera och installera installationsgolv i alla elutrymmen.
ApQ EL:s produktionschef på MAX IV, Jan Hermansson, säger:
”Valet föll på Bergvik eftersom vi såg störst möjligheten att kunna modifiera stödbenens placering lättare. Antalet stödben var också avgörande. Detta klarade Bergvik eftersom man bygger upp golvet med med primära och sekundära balkar.”
Vi hade specifika krav på golven, och från april 2012 till september 2013 levererade och installerade Bergvik golv för 98 rum på totalt1914 m² till GaQ på MAX IV. Det krävdes ställverksgolv för transformatorrum, LSP-rum, HSP-rum och elmiljözoner. Många var traforum med höga belastningar. Med Bergviks Iso Floor är detta inget problem då underredet anpassas till all ingående utrustning redan på konstruktionsstadiet. Iso Floor tål1000 kg/m² utan förstärkningar. Med förstärkningar och transformatorstativ integrerat i underredet tål golvet upp till 14 ton.
MAX IV är ett forskningslaboratorium för högeffektiv nanovolymkaraktärisering och kristallisation av biologiska makromolekyler. Elektroner produceras i en ”elektronkanon” och accelereras i en 300 m lång linjär accelerator till 3400 MeV. När laserljuset avlänkas in i MAX IV-ringarna avger elektronerna synkrotronljus. Här får forskare möjlighet att undersöka molekylära strukturer och ytor i detalj, något som aldrig tidigare har gjorts.
ApQ EL grundades år 2000 och är verksamt inom elinstallationer, tele, data och säkerhet, nätverk etc. Företaget har cirka 250 anställda fördelade på flera anläggningar från Skåne till Stockholm.
Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks