Jonathan Lovegrove berättar om sina erfarenheter av att ha arbetat med Bergvik i flera år inom olika projekt i södra Afrika.
Jonathan Lovegrove berättar om sina erfarenheter av att ha arbetat med Bergvik i flera år inom olika projekt i södra Afrika.

"Vi har använt Bergviks Iso Floor i många, om inte alla, våra färdigställda datacenterprojekt under de senaste 14 åren. Dessa inkluderar flera projekt för Vodacom (Pty) Ltd, varierande i storlek och komplexitet.
Golvssystemet erbjuder flexibilitet, styrka och övergripande stabilitet och är en komplett lösning. Bergvik har hjälpt oss tidigare och arbetat tillsammans med det professionella teamet för att möjliggöra den mest optimala designen med en snabb och enkel installation.
Nyligen började vi även använda Bergvik Flex-Grid taksystem. Senast i en datacentral i Polokwane och en kabelstation i Östra Kapprovinsen. Iso Flex-Grids förmåga som ett installationstak ger stöd och ökad flexibilitet för att rymma alla överliggande installationer.
Jag har personligen arbetat med Bergvik i många av dessa projekt och är alltid tacksam för deras praktiska tillvägagångssätt och professionalism. Tack var detta och ovanstående tvekar vi inte att rekommendera Bergvik Iso Floor, Bergvik Flex-Grid taksystem och Bergvik som helhet.
Grundades ursprungligen i Kapstaden 1969 som ”The Meyer Louw Partnership” och i Pretoria 1983 som ”The Meyer Louw van Vuuren Partnership”. 1992 ändrades bolaget från partnerskap till aktiebolag och heter nu MHV Architects, Planners Pretoria Incorporated.
Under de senaste 50 åren har MHV skaffat sig erfarenhet inom ett brett spektrum av byggkategorier och deras portfölj av genomförda projekt omfattar telekommunikation och datacenter, kommersiella byggnader, industri, detaljhandel, utbildning, bostäder, hotell och fritid samt ett stort antal projekt inom gruv- och vattenreningsindustrin. Hittills har de flesta projekten genomförts i Sydafrika, men för närvarande är de också verksamma i Moçambique och flera andra afrikanska länder.
Besök MHV på www.mhv.co.za
Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks