Elutrymmen
Golv
Övriga Europa
Sverige

Sandvik Coromant, Gimo – Ett framgångsrikt samarbete med Bergvik

Golvplattorna kan snabbt och enkelt lyftas för att ge åtkomst till kablar och annat under golvet, vilket gör att teknisk personal snabbt kan åtgärda problem utan att störa produktionen. Denna flexibilitet bidrar till att hålla verksamheten igång med minimala störningar.
Mattias Nyström, elsäkerhetansvarig på Sandvik Coromant

Golvplattorna kan snabbt och enkelt lyftas för att ge åtkomst till kablar och annat under golvet, vilket gör att teknisk personal snabbt kan åtgärda problem utan att störa produktionen. Denna flexibilitet bidrar till att hålla verksamheten igång med minimala störningar.

Fokus på effektivitet och konsekvens – Sandvik Coromants långsiktiga samarbete med Bergvik

Sedan 2000 har Sandvik Coromant valt att använda Bergviks produkter i sina anläggningar, och idag är mer än 1200 kvadratmeter gallergolv installerade. Denna långvariga relation har visat sig vara mycket framgångsrik, särskilt när det gäller att rusta upp befintliga system och genomföra nybyggnationer.

En av de största fördelarna med Bergviks produkter är den enkelhet och smidighet de erbjuder i det dagliga arbetet.

- Golvplattorna kan snabbt och enkelt lyftas för att ge åtkomst till kablar och andra föremål under golvet, vilket gör att tekniker snabbt kan åtgärda problem utan att störa produktionen. Denna flexibilitet bidrar till att verksamheten kan fortsätta med minimala störningar, säger Mattias Nyström, elsäkerhetansvarig på Sandvik Coromant.

För Sandvik Coromant har det också varit viktigt att skapa enhetlighet i sina anläggningar. Genom att använda samma typ av ställverksgolv från Bergvik överallt blir det mycket enklare att underhålla, uppgradera och byta ut delar vid behov. Detta sparar både tid och resurser, samtidigt som hanteringen av reservdelar förenklas. Eftersom alla anläggningar är utrustade med samma golvtyp minskar behovet av att hålla ett stort och varierat lager av reservdelar, vilket gör att underhållsplaneringen och lagerhanteringen möjligt kan optimeras.

Projektfakta

Sandvik Coromant har ett kontinuerligt behov av Bergviks produkter, och samarbetet har pågått sedan 2000 och fortsätter att vara långsiktigt. När det behövs en nybyggnation eller uppgradering av ett ställverksgolv kontaktar Sandvik sin distributör, som i samarbete med Bergvik utvecklar den bästa lösningen för utrymmet och de specifika behoven.

Detta är Sandvik Coromant, Gimo, Sverige:

Sandvik Coromant i Gimo är en av Uppsala läns största privata arbetsgivare med cirka 1 200 anställda. Tillsammans med kunder och partners leder Sandvik Coromant vägen mot en hållbar framtid genom att leverera verktygslösningar till världens tillverkningsindustrier. Över åtta decennier av praktisk erfarenhet har gett företaget en stor kunskap inom metallbearbetning och maskinbearbetning. Sandvik Coromant äger över 1 700 patent världen över, lanserar över 2 500 nya produkter per år, sysselsätter cirka 8 000 personer och finns representerat i 150 länder. Sandvik Coromant ingår i Sandvik-koncernen.

‍

Relaterade referenser

Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

Elutrymmen
Golv
Bravida, Förbifart Stockholm – En utmärkt förbindelse
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Datacenter
Golv
Availo Datacenter, Stockholm
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks