Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.

Availo Datacenter är byggt med den senaste teknologin för att minimera effektförlusterna och med hänsyn till miljön. Availos anläggningar håller en mycket hög standard när det gäller elförsörjning, kylning, säkerhet och brandskydd. Datacentret har möjlighet att använda reservkraft i form av dieselaggregat för respektive elsystem, för att säkerställa fortsatt drift i händelse av strömavbrott.
Availo bildades 2011 men har erfarenhet som går tillbaka till internets ungdom på 1990-talet. Sedan 2014 ägs Availo-koncernen av IP-Only AB, som är verksamma inom internet-/telekominfrastruktur och tjänster för företag, privatpersoner och kommuner.
Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida

Bergvik Group AB har haft äran att leverera golv till EcoDataCenter i Falun. Detta är världens mest miljövänliga datacenter!