Uppdraget från Harford County Emergency Services till Bergvik var att installera ett estetiskt tilltalande, högkvalitativt upphöjt golv med en helt sidostabil underkonstruktion och endast 1/3 så många pelare för att undvika hinder och påskynda installationen.
Uppdraget från Harford County Emergency Services till Bergvik var att installera ett estetiskt tilltalande, högkvalitativt upphöjt golv med en helt sidostabil underkonstruktion och endast 1/3 så många pelare för att undvika hinder och påskynda installationen.

När Harford County Emergency Services ritade sin nya byggnad visste de vad de ville ha när det gällde utformningen av installationsgolvet i larmcentralen: ett högkvalitativt golv med matchande A0040-laminatytor i ek på plattor, trappor, kantlister och ramper för att maximera larmcentralens estetik. Därför var Iso Floor från Bergvik ett perfekt val för Harford, och det blev deras val.
Eftersom Iso Floor också är det enda golvsystemet på marknaden där man kan installera hela underkonstruktionen utan paneler, kunde alla andra underleverantörer utföra sina installationer under golvet utan att behöva ta bort och skada panelerna. Det är golvet för framtiden.
Bergviks Iso Floor för 911 Dispatch Center byggdes i två nivåer, med en färdig golvhöjd på 18 och 42 tum (450 och 1065 mm) för att ge en högre arbetsplattform för arbetsledare i mitten av dispatchcentret.
Bergviks laminatfinish är extremt slitstark och lätt att rengöra, och så hållbar att man inte behöver använda besvärliga stolsmattor. Stolar med hjul för hårda golv glider smidigt runt arbetsstationerna. Panelerna finns i standardstorleken 24 x 24 tum, men kan även tillverkas i specialstorlekar vid behov. Det bästa av allt är att golvet har en oöverträffad 5-årsgaranti.
Den totala ytan för Iso Floor-installationen var cirka 8800 SF (835m2). Arkitekten för projektet var Edmeades & Stromdahl i Bel Air, Maryland. Bramic i Pickering, Kanada, levererade konsolfurnituren. Moultrie Manufacturing i Moultrie, Georgia, levererade räcken.
Den flexibla och anpassningsbara Iso Floor-konstruktionen möjliggör dimensionering för belastningar på upp till 800lbf/ft2 (40kN/m2). Avstånden mellan stöddelarna (Lx, Ly, Lz) är de faktorer som styr den statiska dimensioneringsbelastningen.
Uppdraget från Harford County Emergency Services till Bergvik var att installera ett estetiskt tilltalande, högkvalitativt installationsgolv med en helt sidostabil underkonstruktion och endast 1/3 så många pelare för att undvika hinder och påskynda installationen.
Harford County 911 Center samordnar resurser för allmänheten och räddningspersonal som svarar på larm om nödhjälp. Tolv frivilliga brand- och ambulansföretag skyddar medborgarna i Harford County. Harford County Council godkände i början av 2008 medel för det nya räddningsoperationscentret som står här idag.
Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

– I ett så här komplicerat projekt med många inblandade och ett ibland extremt tight tidsschema är det en stor fördel att jobba med personer som verkligen vill hitta lösningar och göra allt för att leverera. Bergvik är tillmötesgående, otroligt flexibla och alla är fokuserade på att lösa de problem som uppstår, säger Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida.
Henrik Sundström, produktionsledare för Förbifart Stockholm på Bravida
Sedan 2006 har Bergvik Group varit vår främsta leverantör av upphöjda golv i våra datacenter. De levererar mycket hög kvalitet både vad gäller material och service, och jag är övertygad om att deras Iso Floor-konstruktion kommer att bli standard i alla datacenter, precis som den redan är i elrum.
Erik Kjellin, projektchef, Availo Networks