Sverige
HiFlex Floor
Det högbyggda golvet
HiFlex Floor är Bergviks högbyggda installtionsgolv med möjlighet till golvhöjder på upp till hela 4,5 meter.

Perfekt golv för höga höjder
Bergviks HiFlex Floor den mest kostnadseffektiva lösningen för att skapa ett elrum med separat kabelvåning under golvet. Om ni vill ha en kabelkällare med gott om utrymme för kablar och andra installationer så är HiFlex Floor den perfekta lösningen. Detta unika installationsgolv ersätter betonghåldäck som både är dyra och svåra att arbeta med. Med HiFlex Floor kan kabelstegar enkelt monteras direkt på benstöden, antingen med Bergviks flexibla konsolfäste eller med ankarskena. Vid behov kan ändringar göras ända fram till installationsfasen utan att det påverkar leveranstid eller pris. Med nöjda kunder inom gruv-, el-, IT- och massaindustrin sätter HiFlex Floor en ny standard för höga installationsgolv.
- Anpassad för golvhöjder mellan 2000 och 4500 mm.
- All tung utrustning, såsom t.ex. transformatorer, kan placeras direkt på det stabila och självbärande underredet. Inga kostsamma förstärkningar behövs.
- Det flexibla systemet möjliggör anpassningar för framtida utbyggnad och förändringar.
- Med upp till 2000 mm mellan benstöden finns det gott om utrymme för dina installationer.
- Den flexibla benstödsplaceringen gör att inga benstöd är i vägen under skåp och kabelgångar.
- Alla installationer under golvet kan monteras direkt på underredet med Bergviks flexibla konsolfäste.
Sverige
Tekniska specifikationer m.m.