Sverige
Tech Floor
Ett lågbyggt standardgolv
Bergviks Tech Floor är ett golv som ger maximal flexibilitet och styrka – utformat för att användas där den snabbt föränderliga tekniken kräver framtida anpassningar. Tech Floor är ett utmärkt val för bland annat larmcentraler, kontrollrum och banker.

Flexibelt och ekonomiskt golv
Tech Floors golvplattor har unikt avfasade kanter för enkel och precis montering utan att glipor uppstår. Tech Floor har som standard Bergviks direktlaminat, vilket gör golvet extremt slitstarkt och lättstädat och kantbandet i tunn plast skyddar både panelens kant och laminatet. Laminatet är mycket motståndskraftigt mot smuts och fläckar från t.ex. färg och bläck samt kemikalier och batterisyra. Bergviks Tech Floor finns i höjder upp till 350 mm. För höjder över 350 mm, för större installationer eller när det finns risk för att golvpanelerna välter vid demontering rekommenderar vi vårt Iso Floor-system.
- Bergviks laminat är ett direktlaminat (ej limmat) och är extremt tåligt mot starka kemikalier, till och med batterisyra.
- Tech Floors unika gedigna golvplattor med avfasade kanter ser till att panelerna ligger tätt ihop och inte glider isär.
Sverige
Tekniska specifikationer m.m.