Sverige
Iso Floor Seismic
Jordbävningssäkert golv
Iso Floor Seismic

Jordbävningssäkra lösningar
Bergvik erbjuder jordbävningssäkra golvlösningar som uppfyller både amerikanska myndigheters och internationella kravspecifikationer. Om ert system är känsligt för vibrationer är det högst troligt att det är känsligt i alla tre rörelseriktningarna. Många jordbävningssäkra system på marknaden idag är endast lateralt baserade och saknar stöd för vertikala markrörelser. Bergvik Iso Floor Seismic ger fullt stöd i alla tre rörelseriktningarna, vilket ger ett betydligt stabilare golv vid skakningar. Konstruktionen är inte beroende av något stöd från ett upphöjt golv, utan är istället säkert förankrad direkt från utrustningen ner till betongundergolvet med seismiska förankringar. Iso Floor Seismic Bracing kan installeras direkt under din utrustning, vilket säkerställer att all känslig utrustning skyddas vid en jordbävning.
- Full support i alla tre rörelseriktningarna. Testad enligt AC156 och NEBS GR-63.
- Färdiga golvhöjder mellan 400 och 1200 mm.
- All tung utrustning står direkt på stålramen.
- Ramens välvda design ger full åtkomst till undergolvet i servicegångarna.
- Unik flexibilitet tack vare ett brett utbud av tillbehör för olika typer av utrustning.
- Tillverkas i Sverige och USA med 5 års garanti.

Sverige
Tekniska specifikationer m.m.