Sverige
Iso Floor
För elrum
Bergviks Iso Floor är det självklara valet av installationsgolv för ställverk och andra elutrymmen. Iso Floor tål extra höga laster och kan anpassas efter projektspecifika krav.

Marknadens mest flexibla installationsgolv
Iso Floor-systemet är utformat för att skapa en flexibel miljö för elektronisk utrustning. Golvet kan anpassas med integrerade transformatorstativ och förstärkt transformatorgång i alla utrymmen där tung belasning förekommer (upp till 14 ton).
Bergviks CAD-avdelning specialdesignar alla installationsgolv för att säkerställa kvalitet och uppfylla de krav som är unika för varje projekt. Vi tillverkar golvplattor i olika storlekar för bästa möjliga anpassning. Iso Floor kan byggas upp till 2,1 meters höjd, vilket ger mycket gott utrymme under golvet. Den flexibla placeringen av benstöden garanterar dessutom att golvplattorr och underrede är oberoende av varandra, vilket möjliggör extra rymliga kabelgångar.
- För golvhöjder mellan 300 och 2100 mm. För högre golvhöjder rekommenderar vi Bergvik HiFlex Floor.
- All tung utrustning, inklusive transformatorer på upp till 14 ton, kan placeras direkt på det stabila och självbärande underredet. Inga kostsamma förstärkningar behövs.
- För att få full tillgång till undergolvet i servicegångarna använder vi olikaplattstorlekar, från 315–915x600 mm.
- Det flexibla systemet möjliggör anpassningar inför framtida utbyggnader och förändringar.
- Med ett avstånd på upp till 1200 x 1200 mm mellan benstöden finns det gott om utrymme för era installationer.
- Den flexibla benstödsplaceringen gör att inga benstöd är i vägen under skåp och kabelgångar.
- Upp till 70 % färre benstöd används jämfört med konventionella ställverksgolv.
- All kabelinstallation kan fästas direkt på Iso Floors stabila underrede med Bergviks smarta fästanordning för kabelstegskonsol.
Välj mellan Bergviks standarddekorer granit, al och ek.



Sverige
Tekniska specifikationer m.m.