Övriga Europa

Iso Flex-stativ

Det dynamiska golvstativet

Iso Flex-stativ

Jordbävningssäkert
Support i alla riktningar
Testat och godkänt
300–1 200 mm

Iso Flex-Stand modulärt golvstativ

Bergviks Iso Flex-Stand är marknadens enda modulära, demonterbara golvstativ för data- och elutrustning, för vilket patent har ansökts. De är utformade för att ersätta försvetsade golvstativ som är tunga, skrymmande och dyra.

‍

Detta är en revolutionerande och innovativ metod för inköp av golvställ, som kräver mindre lagringsutrymme och optimerar utrymmet – vilket innebär större lagerhållning och avsevärt kortare leveranstider.

Bergviks golvstativ i monteringssats finns i höjder från 300 till 1200 mm och erbjuder hög bärförmåga och enkel installation för entreprenörer som arbetar med upphöjda golv och verksamhetskritisk kraftutrustning. Den perfekta lösningen för säker upphängning av PDU-, STS-, UPS- och kopplingsutrustning.

Tack vare den yta som kräver inget utrymme runt om kan ett obegränsat antal stativ placeras sida vid sida, samtidigt som kraven enligt ASCE/SEI7 för seismisk belastning och sidobelastning uppfylls på de flesta platser i USA. Den höjdjusterbara nivelleringsfunktionen ger dessutom flexibilitet när undergolvet inte är plant.

Alla komponenter är tillverkade av förzinkat material för att undvika risken för zinkkristaller.

‍

Patentansökan inlämnad**
Inga artiklar hittades.

Övriga Europa

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Generellt sett
Modulstativets vikt 45,5 kg/m² vid FFH 450 mm
Jämnt fördelad belastning (UDL) Upp till 408 kg/m²
Färdig golvhöjd (FFH) Typiskt: 300–1200 mm
Specifikationsstruktur
Socklar 80 × 40 × 1,5 mm
Justerbar höjd ±25 mm
Brandklass Icke-brännbart
Ytbehandling av underram Förgalvaniserad ytbehandling på alla komponenter

‍

Vakt
Bergviks skydd för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar mot onödigt slitage och stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddet är justerbart i bredd, från 8” till 31,5” (200 mm till 800 mm).
Trappor, räcken, ramper, kantlister
Detta garanterar en korrekt, snygg och säker åtkomst till ditt upphöjda golv från Bergvik. Vi erbjuder specialanpassade trappor som tillverkas för att matcha golvytan. Vi erbjuder även räcken och ramper i aluminium, specialtillverkade för varje projekt av Bergvik.
Ramp
Specialtillverkad ramp med halkskydd som standard. Kan levereras tillsammans med tillhörande räcke.
Plattlyftare
En praktisk plattlyftare som gör det enkelt att lyfta och placera golvpaneler vid underhåll, installationer, reparationer och liknande.
Kalciumsulfatplattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en icke-brännbar platta som har mycket god fuktbeständighet. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast eller linoleum, eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie eller alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed icke-brännbart. Detta gör det särskilt lämpligt för miljöer där man vill förhindra rökbildning, såsom i gruvor, tunnlar och tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera storlekar och material – både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77 % är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fästklämma för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat för Iso Floor och HiFlex Floor (färdig höjd minimum 400 mm). Den passar de flesta vanliga stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, såsom t.ex. ”Canalis-skenor”, direkt mot detta fäste. Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av steg på två sidor. Om fästtappar behövs på flera sidor måste du koppla ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.