Datacenter
Golv
Nordamerika
Övriga Europa
Subsahariska Afrika
Asien-Stillahavsområdet

Data Realty, South Bend, USA

Den största fördelen vi upplever är flexibiliteten som Bergviks golvplattor i specialmått ger. Vi har kunnat placera fler rackrader per kvadratmeter (och därmed öka densiteten) genom att välja 915 mm breda kylgångar. Vi valde även 1220 mm breda varmgångar, men har där det varit möjligt avstått från dessa efter behov.
Tom Panozzo, teknikchef, Data Realty

Den största fördelen vi upplever är flexibiliteten som Bergviks golvplattor i specialmått ger. Vi har kunnat placera fler rackrader per kvadratmeter (och därmed öka densiteten) genom att välja 915 mm breda kylgångar. Vi valde även 1220 mm breda varmgångar, men har där det varit möjligt avstått från dessa efter behov.

"Endast Bergvik kunde erbjuda den serverrackdensitet vi behövde."

Så beskriver Tom Panozzo, CTO på Data Realty i South Bend, Indiana, hur Bergviks Iso Floor bidrog till att göra deras datacenter flexibelt.

Bergvik löste Data Realty:s speciella behov av optimering genom att tillverka ytterligare anpassade golvplattor i storlekarna 50” x 24”, 44” x 24” och 28” x 24” – och levererade dem inom fem veckor.

”Jag känner inte till något annat golvsystem som skulle göra det möjligt för mig att omkonfigurera mitt golv för att passa individuella (framtida och oförutsedda) kundönskemål utan att också behöva bygga om golvets underkonstruktion till en extremt hög kostnad. Med Bergvik beställer jag bara plattor i anpassade storlekar och sedan är jag klar... Inget arbete med underkonstruktionen, inga entreprenörer, inga kostnader utöver plattorna. När jag tänker på att ombyggnation med konkurrerande golvsystem är extremt kostsamt och i de flesta fall omöjligt, anser jag att detta är den största fördelen”,säger Tom Panozzo, CTO på Data Realty

Projektfakta

Bergviks uppdrag från Data Realty var att förse dem med en flexibel lösning för installationsgolv som skulle göra det möjligt för dem att ändra serverrackets avstånd när som helst, beroende på rackets storlek och vilken typ av kund som skulle flytta in. Generalentreprenör var Turner Construction. Golvytan var 682m2 och UDL-belastningen 13,5kN/m2. Installationen tog bara 5 dagar. Ron Sinopoli, Turner Construction, sa: ”Jag har aldrig sett ett installationsgolv installeras så snabbt!”.

Detta är Data Realty

Data Realty:s datacenter i världsklass är utformade för att möjliggöra analytiska beräkningar på datamängder som lagras i deras säkra miljö. Gå till www.data-realty.com för mer information.

‍

‍

Relaterade referenser

Håll dig uppdaterad med artiklar som utforskar design, strategi och innovation. Min blogg erbjuder tips, fallstudier och reflektioner om de senaste trenderna och bästa praxis inom branschen.

Elutrymmen
Golv
911-larmcentralen, Harford County, USA
Uppdraget från Harford County Emergency Services till Bergvik var att installera ett estetiskt tilltalande, högkvalitativt upphöjt golv med en helt sidostabil underkonstruktion och endast 1/3 så många pelare för att undvika hinder och påskynda installationen.
Uppdraget från Harford County Emergency Services till Bergvik var att installera ett estetiskt tilltalande, högkvalitativt upphöjt golv med en helt sidostabil underkonstruktion och endast 1/3 så många pelare för att undvika hinder och påskynda installationen.
Datacenter
Golv
Bergvik levererar Iso Floor till Vodacom, Sydafrika
Vi tvekar inte att rekommendera Bergvik Iso Floor-systemet och tackar Bergvik för det utmärkta stödet till Vodacom i våra utvecklingsprojekt.
Vi tvekar inte att rekommendera Bergvik Iso Floor-systemet och tackar Bergvik för det utmärkta stödet till Vodacom i våra utvecklingsprojekt.
Vodacom