Övriga Europa

Tech Floor

Ett lågbyggt standardgolv

Bergviks Tech Floor är ett golv som ger maximal flexibilitet och styrka – utformat för att användas där den snabbt föränderliga tekniken kräver framtida anpassningar. Tech Floor är ett utmärkt val för bland annat larmcentraler, kontrollrum och banker.

Lättstädat
Tåligt
Framtidssäkert
70–350 mm

Flexibelt och ekonomiskt golv

Tech Floors golvplattor har unikt avfasade kanter för enkel och precis montering utan att glipor uppstår. Tech Floor har som standard Bergviks direktlaminat, vilket gör golvet extremt slitstarkt och lättstädat och kantbandet i tunn plast skyddar både panelens kant och laminatet. Laminatet är mycket motståndskraftigt mot smuts och fläckar från t.ex. färg och bläck samt kemikalier och batterisyra. Bergviks Tech Floor finns i höjder upp till 350 mm. För höjder över 350 mm, för större installationer eller när det finns risk för att golvpanelerna välter vid demontering rekommenderar vi vårt Iso Floor-system.

  • Bergviks laminat är ett direktlaminat (ej limmat) och är extremt tåligt mot starka kemikalier, till och med batterisyra.
  • Tech Floors unika gedigna golvplattor med avfasade kanter ser till att panelerna ligger tätt ihop och inte glider isär.

‍

Inga artiklar hittades.

Övriga Europa

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Golvsystem i allmänhet
Jämnt fördelad belastning (UDL) 12–35 kN/m²
Punktbelastning 3–7 kN/m²
Färdig golvhöjd (FFH) 70 mm – 350 mm
Standardspecifikation för golvpaneler
Material 38 mm high density particle board, classification V20 as standard. Moisture resistant panel core classified as V313 as an option.
Format 600 × 600 mm som standard. Specialanpassade storlekar finns tillgängliga.
Beläggning Bergvik direktlaminat
Inredning / Färg Al som standard. M335 och ek som tillval.
Vikt 10 kg för en panel på 600 × 600 mm
Brandklass Bfl-s1, enligt EN 13501-1. ASTM E84 klass 1 med laminerat aluminium på undersidan.

‍

Vakt
Bergviks skydd för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar mot onödigt slitage och stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddet är justerbart i bredd, från 8” till 31,5” (200 mm till 800 mm).
Trappor, räcken, ramper, kantlister
Detta garanterar en korrekt, snygg och säker åtkomst till ditt upphöjda golv från Bergvik. Vi erbjuder specialanpassade trappor som tillverkas för att matcha golvytan. Vi erbjuder även räcken och ramper i aluminium, specialtillverkade för varje projekt av Bergvik.
Ramp
Specialtillverkad ramp med halkskydd som standard. Kan levereras tillsammans med tillhörande räcke.
Plattlyftare
En praktisk plattlyftare som gör det enkelt att lyfta och placera golvpaneler vid underhåll, installationer, reparationer och liknande.
Kalciumsulfatplattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en icke-brännbar platta som har mycket god fuktbeständighet. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast eller linoleum, eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie eller alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed icke-brännbart. Detta gör det särskilt lämpligt för miljöer där man vill förhindra rökbildning, såsom i gruvor, tunnlar och tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera storlekar och material – både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77 % är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fästklämma för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat för Iso Floor och HiFlex Floor (färdig höjd minimum 400 mm). Den passar de flesta vanliga stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, såsom t.ex. ”Canalis-skenor”, direkt mot detta fäste. Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av steg på två sidor. Om fästtappar behövs på flera sidor måste du koppla ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.