Övriga Europa

Iso Floor Seismic

Jordbävningssäkert golv

Iso Floor Seismic

Jordbävningssäkert
Support i alla riktningar
Testat och godkänt
400–1200 mm

Jordbävningssäkra lösningar

Bergvik erbjuder jordbävningssäkra golvlösningar som uppfyller både amerikanska myndigheters och internationella kravspecifikationer. Om ert system är känsligt för vibrationer är det högst troligt att det är känsligt i alla tre rörelseriktningarna. Många jordbävningssäkra system på marknaden idag är endast lateralt baserade och saknar stöd för vertikala markrörelser. Bergvik Iso Floor Seismic ger fullt stöd i alla tre rörelseriktningarna, vilket ger ett betydligt stabilare golv vid skakningar. Konstruktionen är inte beroende av något stöd från ett upphöjt golv, utan är istället säkert förankrad direkt från utrustningen ner till betongundergolvet med seismiska förankringar. Iso Floor Seismic Bracing kan installeras direkt under din utrustning, vilket säkerställer att all känslig utrustning skyddas vid en jordbävning.

  • Full support i alla tre rörelseriktningarna. Testad enligt AC156 och NEBS GR-63.
  • Färdiga golvhöjder mellan 400 och 1200 mm.
  • All tung utrustning står direkt på stålramen.
  • Ramens välvda design ger full åtkomst till undergolvet i servicegångarna.
  • Unik flexibilitet tack vare ett brett utbud av tillbehör för olika typer av utrustning.
  • Tillverkas i Sverige och USA med 5 års garanti.

‍

Bergviks seismiska förstärkningsram
Inga artiklar hittades.

Övriga Europa

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Golvsystem i allmänhet
Bruttovikt Med träkärnskiva: 48 kg/m² golvyta
Med kalciumsulfatskiva: 72 kg/m² golvyta
Fördelad belastning 10–50 kN/m²
Färdig golvhöjd (FFH)
Iso Floor Seismic (typisk): 400–1200 mm
Anpassad: upp till 2100 mm
Specifikation för stålunderställ
Socklar 60 × 60 × 3 mm, justerbar ±25 mm
Huvudstråle 80 × 40 × 1,5 mm
Sekundärbalk 80 × 40 × 1,5 mm
Brandklass Icke-brännbart
Korrosionsskydd Varmförzinkad
Specifikation för golvskivor med träkärna
Material 38 mm spånskiva med hög densitet, klassificering V20 som standard.
Fuktbeständig skivkärna klassificerad som V313 som tillval.
Format 600 × 600 mm som standard. Specialanpassade storlekar finns tillgängliga.
Beläggning Bergvik direktlaminat
Inredning / Färg M335 som standard. Al och ek som tillval.
Vikt 28 kg/m²
Lastklass Belastningstestad enligt EN 12825
Brandklass Bfl-s1 enligt EN 13501-1. ASTM E84 klass 1 med laminerat aluminium på undersidan.
Tekniska specifikationer för golvplattor av kalciumsulfat
Material 36 mm fiberarmerad kalciumsulfatskiva
Format 600 × 600 mm
Beläggning Vinyl- eller HPL-laminatbeläggning
Inredning / Färg Vinyl: enligt specifikation
HPL-laminat: P577 Walk Print
Vikt 51 kg/m²
Lastklass Belastningstestad enligt EN 12825
Brandklass A2 enligt EN 13501-1. Icke brännbart.

‍

‍

Vakt
Bergviks skydd för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar mot onödigt slitage och stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddet är justerbart i bredd, från 8” till 31,5” (200 mm till 800 mm).
Trappor, räcken, ramper, kantlister
Detta garanterar en korrekt, snygg och säker åtkomst till ditt upphöjda golv från Bergvik. Vi erbjuder specialanpassade trappor som tillverkas för att matcha golvytan. Vi erbjuder även räcken och ramper i aluminium, specialtillverkade för varje projekt av Bergvik.
Ramp
Specialtillverkad ramp med halkskydd som standard. Kan levereras tillsammans med tillhörande räcke.
Plattlyftare
En praktisk plattlyftare som gör det enkelt att lyfta och placera golvpaneler vid underhåll, installationer, reparationer och liknande.
Kalciumsulfatplattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en icke-brännbar platta som har mycket god fuktbeständighet. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast eller linoleum, eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie eller alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed icke-brännbart. Detta gör det särskilt lämpligt för miljöer där man vill förhindra rökbildning, såsom i gruvor, tunnlar och tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera storlekar och material – både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77 % är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fästklämma för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat för Iso Floor och HiFlex Floor (färdig höjd minimum 400 mm). Den passar de flesta vanliga stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, såsom t.ex. ”Canalis-skenor”, direkt mot detta fäste. Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av steg på två sidor. Om fästtappar behövs på flera sidor måste du koppla ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.