Subsahariska Afrika

HiFlex Floor

Det högbyggda golvet

HiFlex Floor är Bergviks högbyggda installtionsgolv med möjlighet till golvhöjder på upp till hela 4,5 meter.

Flexibelt system
2000 mm mellan benstöd
Maximerat utrymme under golvet
2000–4500 mm

Perfekt golv för höga höjder

Bergviks HiFlex Floor den mest kostnadseffektiva lösningen för att skapa ett elrum med separat kabelgolv under golvet. Om du vill ha ett kabelgolv med gott om utrymme för kablar och andra installationer HiFlex Floor den perfekta lösningen. Detta unika golvsystem ersätter ihåliga betongelement som både är dyra och svåra att arbeta med. Med HiFlex Floor kan kabelstegar enkelt monteras direkt på pelarna, antingen med Bergviks flexibla fäste eller förankringsskena. Vid behov kan ändringar göras ända fram till installationsfasen utan att det påverkar leveranstid eller pris. Med nöjda kunder inom gruv-, el-, IT- och massabranschen HiFlex Floor en ny standard för upphöjda golvsystem.

  • Anpassad för golvhöjder mellan 2000 och 4500 mm.
  • All tung utrustning, såsom t.ex. transformatorer, kan placeras direkt på det stabila och självbärande underredet. Inga kostsamma förstärkningar behövs.
  • Det flexibla systemet möjliggör anpassningar för framtida utbyggnad och förändringar.
  • Med upp till 2000 mm mellan benstöden finns det gott om utrymme för dina installationer.
  • Den flexibla benstödsplaceringen gör att inga benstöd är i vägen under skåp och kabelgångar.
  • Alla installationer under golvet kan monteras direkt på underredet med Bergviks flexibla konsolfäste.
Inga artiklar hittades.

Subsahariska Afrika

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Golvsystem i allmänhet
Bruttovikt 45 kg/m² golvyta
Fördelad belastning 10–50 kN/m² (10 kN/m² som standard vid en nedböjning på L/300)
Färdig golvhöjd (FFH) 2 000 mm – 4 500 mm
Specifikation för stålunderställ
Socklar 60 x 60 x 3 mm. Justerbar ±25 mm
Huvudstråle 160 × 80 × 5 mm
Sekundärbalk 80 × 40 × 1,5 mm
Brandklass Icke-brännbart
Korrosionsskydd Varmförzinkad
Specifikation för golvpanel
Material 38 mm spånskiva med hög densitet, klass V20 som standard. Fuktbeständig skivkärna klassad som V313 som tillval.
Format 600 x 600 mm, 1200 x 600 mm som standard. Specialanpassade storlekar finns tillgängliga.
Beläggning Bergvik direktlaminat
Inredning / Färg M335 som standard. Al och ek som tillval.
Vikt 20,2 kg (1200 x 600 mm)
Lastklass Belastningstestad enligt EN 12825
Brandklass Bfl-s1, enligt EN 13501-1. ASTM E84 klass 1 med laminerat aluminium på undersidan.
Alternativ
Alternativ panelkärna Icke-brännbar golvskiva av kalciumsulfat i storleken 600 x 600 x 36 mm.

‍

Vakt
Bergviks skydd för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar mot onödigt slitage och stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddet är justerbart i bredd, från 8” till 31,5” (200 mm till 800 mm).
Trappor, räcken, ramper, kantlister
Detta garanterar en korrekt, snygg och säker åtkomst till ditt upphöjda golv från Bergvik. Vi erbjuder specialanpassade trappor som tillverkas för att matcha golvytan. Vi erbjuder även räcken och ramper i aluminium, specialtillverkade för varje projekt av Bergvik.
Ramp
Specialtillverkad ramp med halkskydd som standard. Kan levereras tillsammans med tillhörande räcke.
Plattlyftare
En praktisk plattlyftare som gör det enkelt att lyfta och placera golvpaneler vid underhåll, installationer, reparationer och liknande.
Kalciumsulfatplattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en icke-brännbar platta som har mycket god fuktbeständighet. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast eller linoleum, eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie eller alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed icke-brännbart. Detta gör det särskilt lämpligt för miljöer där man vill förhindra rökbildning, såsom i gruvor, tunnlar och tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera storlekar och material – både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77 % är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fästklämma för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat för Iso Floor och HiFlex Floor (färdig höjd minimum 400 mm). Den passar de flesta vanliga stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, såsom t.ex. ”Canalis-skenor”, direkt mot detta fäste. Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av steg på två sidor. Om fästtappar behövs på flera sidor måste du koppla ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.