Nordamerika

Iso Flex-Grid

Lastbärande installationstak

Iso Flex-Grid

Kostnadseffektivt
Tung utrustning
Många upphängningspunkter
Framtidssäkert

Smart och enkel konstruktion

Iso Flex-Grid är ett flexibelt installationstak som fungerar både som en avskild returluftskanal och som ett komplett skensystem för upphängning av strömskenor, containmentlösningar, kabelstegar m.m. Eftersom skensystemet har hög bärkapacitet behövs inga extra fästen genom innertaket upp till taket ovanför. Takets utformning kan enkelt anpassas till radgångar, utrustning eller andra behov genom att placera bärprofilerna där de behövs mest och inte enligt ett förutbestämt mönster. Om det vid ett senare tillfälle blir nödvändigt att göra ändringar eller tillägg kan Iso Flex-Grid enkelt modifieras och kompletteras enligt de nya behoven.

  • Iso Flex-Grid är både ett flexibelt, lastbärande installationstak och en avskild returluftskanal.
  • Mycket låga underhållskostnader eftersom inga extra infästningar behövs genom innertaket upp till det överliggande taket. Allt fästs direkt i Iso Flex-Grid – även tung utrustning.
  • Iso Flex-Grid möjliggör ett maximalt antal upphängningspunkter i alla riktningar.
  • Systemet är inte beroende av serverrackens placering och dimensioner.
  • Med Iso Flex-Grid är det enkelt att fästa säkerhetsburar eller containmentlösningar direkt i takkonstruktionen.
  • Mycket kostnadseffektivt för framtida expansion.
  • Minskar produktionsavbrott och skador på taket vid uppgradering av utrustning. Ger besparingar både vad gäller produktions- och personalkostnader.
  • Genom att använda vår patenterade Surface Access Clip låses takplattorna fast individuellt men kan ändå enkelt lyftas med en plattlyftare. Inget annat system erbjuder denna möjlighet idag.

‍

Inga artiklar hittades.

Nordamerika

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Takssystem i allmänhet
Extruderingsmaterial Strängpressad aluminium
Extruderingslegering 6106
Temperament T1
Profilvikt 1 kg per löpmeter
Systemets vikt
Rutnät med måtten 1200 × 1200 mm 0,58 lbs/ft² (2,8 kg/m²)
Rutnät med måtten 1200 × 600 mm 0,82 lbs/ft² (3,95 kg/m²)
Rutnät med måtten 600 × 600 mm 1,12 lbs/ft² (5,44 kg/m²)
Punktlastkapacitet (L/250)
Mittpunkt med en spännvidd på 1200 mm 63 kg
305 mm från anslutningsdonet 89 kg
Direkt under den upphängda rutnätskopplingen minst 300 kg
Anslutningsspecifikation
Material Gjutmetall
Anslutningslegering Zamak 5
Material i spännskruven rostfritt stål 304
Tekniska specifikationer för takpanel
Material 4 mm (0,15 tum) tjock panel av aluminiumlegering med en kärna av polyeten (LDPE)
Vikt 4,8 kg/m²
Format 48" × 48" (1200 × 1200 mm),
48" × 24" (1200 × 600 mm),
24" × 24" (600 × 600 mm) som standard.
Anpassade storlekar finns tillgängliga.
Brandklass Brittisk provning enligt BS 476, del 6. Klassindex 0.
Färg Vit eller svart. Större volymer kan levereras i valfri RAL-färg.

‍

Inga tillbehör hittades.