Nordamerika

HiFlex Floor

2-våningsdesign

HiFlex Floor är Bergviks högbyggda installtionsgolv med möjlighet till golvhöjder på upp till hela 4,5 meter.

Flexibelt system
79 tum mellan socklarna
Maximerat utrymme under golvet
79–177 tum i höjd

Perfekt golv för en tvåvåningskonstruktion

Bergviks HiFlex Floor den mest kostnadseffektiva lösningen för att skapa ett elrum med ett separat kabelgolv under golvet. Om du vill ha ett kabelgolv med gott om utrymme för kablar och andra installationer HiFlex Floor den perfekta lösningen. Detta unika golvsystem ersätter ihåliga betongelement som både är dyra och svåra att arbeta med. Med HiFlex Floor kan kabelstegar enkelt monteras direkt på pelarna, antingen med Bergviks flexibla fäste eller förankringsskena. Vid behov kan ändringar göras ända fram till installationsfasen utan att det påverkar leveranstid eller pris. Med nöjda kunder inom gruv-, el-, IT- och massaindustrin HiFlex Floor en ny standard för upphöjda golvsystem.

  • Anpassad för golvhöjder mellan 79–177 tum (2000–4500 mm).
  • All tung utrustning, till exempel transformatorer, kan placeras direkt på den stabila och självbärande underkonstruktionen. Det krävs inga kostsamma förstärkningar.
  • Det flexibla systemet möjliggör anpassningar för framtida utbyggnad och förändringar.
  • Med ett avstånd på upp till 79 tum (2000 mm) mellan socklarna finns det gott om utrymme för dina installationer.
  • Den flexibla benstödsplaceringen gör att inga benstöd är i vägen under skåp och kabelgångar.
  • Alla installationer under golvet kan monteras direkt på underredet med Bergviks flexibla konsolfäste.
Inga artiklar hittades.

Nordamerika

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Golvsystem i allmänhet
Bruttovikt – alternativ 1 60 kg/m² vid FFH 3000 mm (118 tum)
Standardpanel med träkärna
Bruttovikt – alternativ 2 19,0 lbs/ft² (92 kg/m²) vid FFH 118” (3000 mm)
Kalciumsulfatpanel
Fördelad belastning 205–1025 lbs/ft² (10–50 kN/m²)
Standardavböjning L/300 (baserat på 205 psf / 10 kN/m²)
Färdig golvhöjd (FFH) 79–177 tum
Specifikation för stålunderställ
Socklar 60 × 60 × 3 mm, justerbar ±25 mm
Huvudstråle 160 × 80 × 5 mm
Sekundärbalk 80 × 40 × 1,5 mm
Brandklass Icke-brännbart
Korrosionsskydd Varmförzinkad, SS-EN ISO 1461 (klass C)
Specifikation för golvpanel
Material 1,5 tum (38 mm) spånskiva med hög densitet, V20 som standard
Fuktbeständig skivkärna V313 som tillval
Format 24" × 24" (600×600 mm), 48" × 24" (1200×600 mm) som standard
Anpassade storlekar finns tillgängliga
Beläggning Bergvik direktlaminat
Inredning / Färg M335 som standard. Al och ek som tillval.
Vikt 20,2 kg för 1200 × 600 mm
Lastklass Belastningstestad enligt EN 12825
Brandklass Bfl-s1 (EN 13501-1). ASTM E84 klass I med undersida av laminerat aluminium.
Alternativ
Alternativ panel Icke-brännbar golvskiva av kalciumsulfat, 600×600×36 mm

‍

Vakt
Bergviks skydd för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar mot onödigt slitage och stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddet är justerbart i bredd, från 8” till 31,5” (200 mm till 800 mm).
Trappor, räcken, ramper, kantlister
Detta garanterar en korrekt, snygg och säker åtkomst till ditt upphöjda golv från Bergvik. Vi erbjuder specialanpassade trappor som tillverkas för att matcha golvytan. Vi erbjuder även räcken och ramper i aluminium, specialtillverkade för varje projekt av Bergvik.
Ramp
Specialtillverkad ramp med halkskydd som standard. Kan levereras tillsammans med tillhörande räcke.
Plattlyftare
En praktisk plattlyftare som gör det enkelt att lyfta och placera golvpaneler vid underhåll, installationer, reparationer och liknande.
Kalciumsulfatplattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en icke-brännbar platta som har mycket god fuktbeständighet. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast eller linoleum, eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie eller alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed icke-brännbart. Detta gör det särskilt lämpligt för miljöer där man vill förhindra rökbildning, såsom i gruvor, tunnlar och tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera storlekar och material – både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77 % är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fästklämma för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat för Iso Floor och HiFlex Floor (färdig höjd minimum 400 mm). Den passar de flesta vanliga stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, såsom t.ex. ”Canalis-skenor”, direkt mot detta fäste. Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av steg på två sidor. Om fästtappar behövs på flera sidor måste du koppla ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.