Asien-Stillahavsområdet
Iso Flex-Grid
Lastbärande installationstak
Iso Flex-Grid

Smart och enkel konstruktion
Iso Flex-Grid är ett flexibelt installationstak som fungerar både som en avskild returluftskanal och som ett komplett skensystem för upphängning av strömskenor, containmentlösningar, kabelstegar m.m. Eftersom skensystemet har hög bärkapacitet behövs inga extra fästen genom innertaket upp till taket ovanför. Takets utformning kan enkelt anpassas till radgångar, utrustning eller andra behov genom att placera bärprofilerna där de behövs mest och inte enligt ett förutbestämt mönster. Om det vid ett senare tillfälle blir nödvändigt att göra ändringar eller tillägg kan Iso Flex-Grid enkelt modifieras och kompletteras enligt de nya behoven.
- Iso Flex-Grid är både ett flexibelt, lastbärande installationstak och en avskild returluftskanal.
- Mycket låga underhållskostnader eftersom inga extra infästningar behövs genom innertaket upp till det överliggande taket. Allt fästs direkt i Iso Flex-Grid – även tung utrustning.
- Iso Flex-Grid möjliggör ett maximalt antal upphängningspunkter i alla riktningar.
- Systemet är inte beroende av serverrackens placering och dimensioner.
- Med Iso Flex-Grid är det enkelt att fästa säkerhetsburar eller containmentlösningar direkt i takkonstruktionen.
- Mycket kostnadseffektivt för framtida expansion.
- Minskar produktionsavbrott och skador på taket vid uppgradering av utrustning. Ger besparingar både vad gäller produktions- och personalkostnader.
- Genom att använda vår patenterade Surface Access Clip låses takplattorna fast individuellt men kan ändå enkelt lyftas med en plattlyftare. Inget annat system erbjuder denna möjlighet idag.
Asien-Stillahavsområdet