Sverige

Iso Flex-Grid

Lastbärande installationstak

Iso Flex-Grid

Kostnadseffektivt
Tung utrustning
Många upphängningspunkter
Framtidssäkert

Smart och enkel konstruktion

Iso Flex-Grid är ett flexibelt installationstak som fungerar både som en avskild returluftskanal och som ett komplett skensystem för upphängning av strömskenor, containmentlösningar, kabelstegar m.m. Eftersom skensystemet har hög bärkapacitet behövs inga extra fästen genom innertaket upp till taket ovanför. Takets utformning kan enkelt anpassas till radgångar, utrustning eller andra behov genom att placera bärprofilerna där de behövs mest och inte enligt ett förutbestämt mönster. Om det vid ett senare tillfälle blir nödvändigt att göra ändringar eller tillägg kan Iso Flex-Grid enkelt modifieras och kompletteras enligt de nya behoven.

  • Iso Flex-Grid är både ett flexibelt, lastbärande installationstak och en avskild returluftskanal.
  • Mycket låga underhållskostnader eftersom inga extra infästningar behövs genom innertaket upp till det överliggande taket. Allt fästs direkt i Iso Flex-Grid – även tung utrustning.
  • Iso Flex-Grid möjliggör ett maximalt antal upphängningspunkter i alla riktningar.
  • Systemet är inte beroende av serverrackens placering och dimensioner.
  • Med Iso Flex-Grid är det enkelt att fästa säkerhetsburar eller containmentlösningar direkt i takkonstruktionen.
  • Mycket kostnadseffektivt för framtida expansion.
  • Minskar produktionsavbrott och skador på taket vid uppgradering av utrustning. Ger besparingar både vad gäller produktions- och personalkostnader.
  • Genom att använda vår patenterade Surface Access Clip låses takplattorna fast individuellt men kan ändå enkelt lyftas med en plattlyftare. Inget annat system erbjuder denna möjlighet idag.

‍

Inga artiklar hittades.

Sverige

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Takssystem i allmänhet
Extruderingsmaterial Strängpressad aluminium
Extruderingslegering EN-AW-6063-T6
Profilvikt 1 kg per löpmeter
Färg Anodiserat aluminium. Finns i vitt eller svart. Större volymer kan levereras i valfri RAL-färg.
Systemets vikt
Rutnät med måtten 1200 × 1200 mm: 2,8 kg/m²
Rutnät med måtten 1200 × 600 mm: 3,95 kg/m²
Rutnät med måtten 600 × 600 mm: 5,44 kg/m²
Punktlastvärden
(vid L/250)
63 kg i mitten av en spännvidd på 1200 mm
89 kg vid 305 mm från en fastsatt koppling
Minst 300 kg direkt under en upphängd rutnätskoppling
Anslutningsspecifikation
Material Zink
Anslutningslegering Zamak 5
Material i spännskruven rostfritt stål 304
Tekniska specifikationer för takpanel
Material 4 mm panel av aluminiumlegering med en kärna av polyeten, typ LDPE
Vikt 4,8 kg/m²
Format 1200 × 1200 mm, 1200 × 600 mm, 600 × 600 mm som standard. Specialanpassade storlekar finns tillgängliga.
Brandklass Enligt EN 476, kapitel 6, index 0
Färg Snövit. Andra färger finns tillgängliga vid beställningar på över 1000 m².

‍

Inga tillbehör hittades.