Subsahariska Afrika

Iso Floor

För elrum

Bergviks Iso Floor är det självklara valet av installationsgolv för ställverk och andra elutrymmen. Iso Floor tål extra höga laster och kan anpassas efter projektspecifika krav.

Last upp till 14 ton
Hög kvalitet
Passar alla system
300–2100 mm

Marknadens mest flexibla installationsgolv

Iso Floor-systemet är utformat för att skapa en flexibel miljö för elektronisk utrustning. Golvet kan anpassas med integrerade transformatorstativ och förstärkt transformatorgång i alla utrymmen där tung belasning förekommer (upp till 14 ton).

Bergviks CAD-avdelning specialdesignar alla installationsgolv för att säkerställa kvalitet och uppfylla de krav som är unika för varje projekt. Vi tillverkar golvplattor i olika storlekar för bästa möjliga anpassning. Iso Floor kan byggas upp till 2,1 meters höjd, vilket ger mycket gott utrymme under golvet. Den flexibla placeringen av benstöden garanterar dessutom att golvplattorr och underrede är oberoende av varandra, vilket möjliggör extra rymliga kabelgångar.

  • För golvhöjder mellan 300 och 2100 mm. För högre golvhöjder rekommenderar vi Bergvik HiFlex Floor.
  • All tung utrustning, inklusive transformatorer på upp till 14 ton, kan placeras direkt på det stabila och självbärande underredet. Inga kostsamma förstärkningar behövs.
  • För att få full tillgång till undergolvet i servicegångarna använder vi olikaplattstorlekar, från 315–915x600 mm.
  • Det flexibla systemet möjliggör anpassningar inför framtida utbyggnader och förändringar.
  • Med ett avstånd på upp till 1200 x 1200 mm mellan benstöden finns det gott om utrymme för era installationer.
  • Den flexibla benstödsplaceringen gör att inga benstöd är i vägen under skåp och kabelgångar.
  • Upp till 70 % färre benstöd används jämfört med konventionella ställverksgolv.
  • All kabelinstallation kan fästas direkt på Iso Floors stabila underrede med Bergviks smarta fästanordning för kabelstegskonsol.

Välj mellan Bergviks standarddekorer granit, al och ek.

‍

Inga artiklar hittades.

Subsahariska Afrika

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Takssystem i allmänhet
Extruderingsmaterial Strängpressad aluminium
Extruderingslegering 6106
Temperament T1
Profilvikt 1 kg per löpmeter
Systemets vikt
Rutnät med måtten 1200 × 1200 mm 2,8 kg/m²
Rutnät med måtten 1200 × 600 mm 3,95 kg/m²
Rutnät med måtten 600 × 600 mm 5,44 kg/m²
Lastkapacitet
Distribuert belastningskapacitet 150 kg/m²
Punktbelastningskapacitet (valfri plats) 63 kg
Punktbelastningskapacitet vid förankring 300 kg
Anslutningsspecifikation
Material Gjutmetall
Anslutningslegering Zamak 5
Material i spännskruven rostfritt stål 304

‍

Vakt
Bergviks skydd för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar mot onödigt slitage och stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddet är justerbart i bredd, från 8” till 31,5” (200 mm till 800 mm).
Trappor, räcken, ramper, kantlister
Detta garanterar en korrekt, snygg och säker åtkomst till ditt upphöjda golv från Bergvik. Vi erbjuder specialanpassade trappor som tillverkas för att matcha golvytan. Vi erbjuder även räcken och ramper i aluminium, specialtillverkade för varje projekt av Bergvik.
Ramp
Specialtillverkad ramp med halkskydd som standard. Kan levereras tillsammans med tillhörande räcke.
Plattlyftare
En praktisk plattlyftare som gör det enkelt att lyfta och placera golvpaneler vid underhåll, installationer, reparationer och liknande.
Kalciumsulfatplattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en icke-brännbar platta som har mycket god fuktbeständighet. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast eller linoleum, eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie eller alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed icke-brännbart. Detta gör det särskilt lämpligt för miljöer där man vill förhindra rökbildning, såsom i gruvor, tunnlar och tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera storlekar och material – både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77 % är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fästklämma för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat för Iso Floor och HiFlex Floor (färdig höjd minimum 400 mm). Den passar de flesta vanliga stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, såsom t.ex. ”Canalis-skenor”, direkt mot detta fäste. Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av steg på två sidor. Om fästtappar behövs på flera sidor måste du koppla ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.