Asien-Stillahavsområdet

Seismisk förstärkningsram

Motstår skador från seismisk aktivitet

Jordbävningssäkra lösningar

Jordbävningssäkert
Support i alla riktningar
Testat och godkänt
400–1372 mm (16–54 tum)

Jordbävningssäkra lösningar

Studier av jordbävningar mellan åren 2000 och 2013 har visat att vertikala markrörelser har orsakat betydande skador på icke-bärande delar i byggnader. I verksamhetskritiska datacenter samt i el- och telekommunikationsmiljöer används ofta upphöjda golv, vilka inte förstärker de vertikala markrörelserna.

Om ett system är känsligt för vibrationer är det sannolikt känsligt i alla tre ortogonala riktningarna. Många investerar för närvarande i system för sidleds isolering av fundament och kommer att bli chockade över de skador som orsakas av vertikala markrörelser. Bergvik-konstruktionen är inte beroende av något stöd från ett upphöjt golv, utan förankras istället säkert direkt från utrustningsracket eller skåpet ner till betongundergolvet med hjälp av seismiska förankringar.

  • Fullständigt jordbävningsskydd i alla tre ortogonala riktningar. Testat för UBC:s jordbävningszon 4 i enlighet med AC156 samt NEBS GR-63 Core och GR-2930 Core. IEEE:s högsta kvalifikationskrav samt ASCE 7-10 kapitel 13 för byggnadens övre del.
  • Färdiga golvhöjder mellan 400 och 1372 mm (16–54 tum).
  • All tung server- och elutrustning stöds direkt av den styva förstärkningsramen.
  • Ramens välvda design ger full åtkomst till undergolvet i servicegångarna.
  • Genom tillbehör i form av olika adapterkit för olika utrustning uppnås en unik systemflexibilitet.
  • Tillverkad i USA med 5 års standardgaranti.

‍

Inga artiklar hittades.

Asien-Stillahavsområdet

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Monteringssatser för förstärkningsramar i allmänhet
Total bruttovikt Cirka 40 lbs/ft² (194 kg/m²)
Jämnt fördelad belastning (UDL) Upp till 900 lbs/ft²
Färdig golvhöjd (FFH) 400–1372 mm (16–54 tum)
Specifikation – Grundram inkl. ben
Socklar 70 × 70 × 3 mm
Justeringsområde ±1 tum (25 mm)
Vikt på underramen 23 lbs/ft² (111 kg/m²)
Brandklass Icke-brännbart
Ytbehandling av underram E-lackerad eller galvaniserad
Specifikation – Rack-/skåpadaptrar
Material Stål
Adapterns vikt 17 lbs/ft² (83 kg/m²)
Brandklass Icke-brännbart material av stål
Adapterutförande E-lackerad eller galvaniserad

‍

Vakt
Bergviks skydd för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar mot onödigt slitage och stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddet är justerbart i bredd, från 8” till 31,5” (200 mm till 800 mm).
Trappor, räcken, ramper, kantlister
Detta garanterar en korrekt, snygg och säker åtkomst till ditt upphöjda golv från Bergvik. Vi erbjuder specialanpassade trappor som tillverkas för att matcha golvytan. Vi erbjuder även räcken och ramper i aluminium, specialtillverkade för varje projekt av Bergvik.
Ramp
Specialtillverkad ramp med halkskydd som standard. Kan levereras tillsammans med tillhörande räcke.
Plattlyftare
En praktisk plattlyftare som gör det enkelt att lyfta och placera golvpaneler vid underhåll, installationer, reparationer och liknande.
Kalciumsulfatplattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en icke-brännbar platta som har mycket god fuktbeständighet. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast eller linoleum, eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie eller alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed icke-brännbart. Detta gör det särskilt lämpligt för miljöer där man vill förhindra rökbildning, såsom i gruvor, tunnlar och tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera storlekar och material – både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77 % är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fästklämma för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat för Iso Floor och HiFlex Floor (färdig höjd minimum 400 mm). Den passar de flesta vanliga stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, såsom t.ex. ”Canalis-skenor”, direkt mot detta fäste. Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av steg på två sidor. Om fästtappar behövs på flera sidor måste du koppla ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.