Nordamerika

Iso Floor

För elrum

Bergviks Iso Floor är det självklara valet av installationsgolv för ställverk och andra elutrymmen. Iso Floor tål extra höga laster och kan anpassas efter projektspecifika krav.

Lastkapacitet upp till 30 900 lbs (14 ton)
Hög kvalitet
Passar alla system
300–2100 mm

Marknadens mest flexibla installationsgolv

Iso Floor-systemet är utformat för att skapa en flexibel miljö för elektronisk utrustning. Golvet kan anpassas med inbyggda transformatorstativ och förstärkta transformatorpassager på alla platser där tunga laster förekommer, upp till 30 900 lbs (14 ton).

Bergviks CAD-avdelning utformar alla golvsystem specifikt för att säkerställa kvalitet och uppfylla alla projektets unika krav. Vi tillverkar golvplattor olika storlekar för bästa möjliga passform. Iso Floor kan byggas upp till 83” (2100 mm) i höjd, vilket ger gott om utrymme under golvet. Den flexibla placeringen av stödfötterna säkerställer också att golvplattor underkonstruktion är oberoende av varandra, vilket möjliggör extra rymliga kabelkanaler.

För golvhöjder mellan 300–2100 mm. För högre golvhöjder rekommenderar vi Bergvik HiFlex Floor.

  • All tung utrustning, inklusive transformatorer på upp till 30 900 pund (14 ton), kan placeras direkt på den stabila och självbärande underkonstruktionen. Inga kostsamma förstärkningar behövs.
  • För att säkerställa fullständig tillgänglighet till plenumet i servicegångarna använder vi paneler i olika storlekar, från 12,4 tum till 36 tum x 24 tum (315–915 x 600 mm).
  • Det flexibla systemet möjliggör anpassningar inför framtida utbyggnader och förändringar.
  • Med ett avstånd på upp till 1200 x 1200 mm mellan stativen finns det gott om utrymme för dina installationer.
  • Den flexibla benstödsplaceringen gör att inga benstöd är i vägen under skåp och kabelgångar.
  • Upp till 70 % färre benstöd används jämfört med konventionella ställverksgolv.
  • All kabelinstallation kan fästas direkt på Iso Floors stabila underrede med Bergviks smarta fästanordning för kabelstegskonsol.

Välj bland Bergviks standardutföranden: Granit, Al och Ek.

Inga artiklar hittades.

Nordamerika

Tekniska specifikationer m.m.

Tekniska specifikationer
Golvsystem i allmänhet
Bruttovikt 9,22 lbs/ft² (45 kg/m²) golvyta
Fördelad belastning 10–50 kN/m² (10 kN/m² som standard vid en nedböjning på L/300)
Färdig golvhöjd (FFH)
Iso Floor: 30–210 cm
Iso Floor Compact: 20–40 cm
Specifikation för stålunderställ
Socklar 80 × 40 × 1,5 mm, justerbar ±25 mm
Huvudstråle 80 × 40 × 1,5 mm
Sekundärbalk 80 × 40 × 1,5 mm
Brandklass Icke-brännbart
Korrosionsskydd Varmförzinkad, SS-EN ISO 1461 (klass C)
Specifikation för golvpanel
Material 1,5 tum (38 mm) spånskiva med hög densitet, klass V20 som standard. Fuktbeständig skivkärna klassad som V313 som tillval.
Format 24" × 24" (600×600 mm), 31,5" × 24" (800×600 mm), 16" × 24" (400×600 mm) som standard. Specialanpassade storlekar finns tillgängliga.
Beläggning Bergvik direktlaminat
Inredning / Färg M335 som standard. Al och ek som tillval.
Vikt 6,15 lbs/ft² (30 kg/m²)
Lastklass Belastningstestad enligt EN 12825
Brandklass Bfl-s1 enligt EN 13501-1. ASTM E84 klass 1 med laminerat aluminium på undersidan.
Alternativ
Alternativ panelkärna Icke-brännbar golvskiva av kalciumsulfat, 24" × 24" × 1,4" (600 × 600 × 36 mm)
Ytbehandlingar golvplattor beläggas med heltäckningsmatta eller HPL-laminat

‍

Vakt
Bergviks skydd för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar mot onödigt slitage och stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddet är justerbart i bredd, från 8” till 31,5” (200 mm till 800 mm).
Trappor, räcken, ramper, kantlister
Detta garanterar en korrekt, snygg och säker åtkomst till ditt upphöjda golv från Bergvik. Vi erbjuder specialanpassade trappor som tillverkas för att matcha golvytan. Vi erbjuder även räcken och ramper i aluminium, specialtillverkade för varje projekt av Bergvik.
Ramp
Specialtillverkad ramp med halkskydd som standard. Kan levereras tillsammans med tillhörande räcke.
Plattlyftare
En praktisk plattlyftare som gör det enkelt att lyfta och placera golvpaneler vid underhåll, installationer, reparationer och liknande.
Kalciumsulfatplattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en icke-brännbar platta som har mycket god fuktbeständighet. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast eller linoleum, eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie eller alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed icke-brännbart. Detta gör det särskilt lämpligt för miljöer där man vill förhindra rökbildning, såsom i gruvor, tunnlar och tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera storlekar och material – både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77 % är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fästklämma för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat för Iso Floor och HiFlex Floor (färdig höjd minimum 400 mm). Den passar de flesta vanliga stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, såsom t.ex. ”Canalis-skenor”, direkt mot detta fäste. Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av steg på två sidor. Om fästtappar behövs på flera sidor måste du koppla ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.