Sandvik Coromant, Gimo – Ett framgångsrikt partnerskap med Bergvik

Golvplattorna kan snabbt och enkelt lyftas för att ge åtkomst till kablar och annat under golvet, vilket gör att teknisk personal snabbt kan åtgärda problem utan att störa produktionen. Denna flexibilitet bidrartill att hålla verksamheten igång med minimala avbrott.
Mattias Nyström
Elsäkerhetsansvarig - Sandvik Coromant
Ett gott samarbete som pågått i över 25 år
Sedan år 2000 har Sandvik Coromant valt att använda Bergviks produkter för sina anläggningar, och idag är över 1200 kvadratmeter ställverksgolv installerade. Denna långvariga relation har visat sig vara mycket framgångsrik, särskilt när det gäller att rusta upp befintliga system och genomföra nybyggnationer.
En av de största fördelarna med Bergviks produkter är den enkelhet och smidighet de erbjuder i det dagliga arbetet.
- Golvplattorna kan snabbt och enkelt lyftas för att ge åtkomst till kablar och annat under golvet, vilket gör att teknisk personal snabbt kan åtgärda problem utan att störa produktionen. Denna flexibilitet bidrar till att hålla verksamheten igång med minimala avbrott, säger Mattias Nyström, Elsäkerhetsansvarig Sandvik Coromant.
För Sandvik Coromant har det också varit viktigt att skapa en enhetlighet i sina anläggningar. Genom att använda samma typ av ställverksgolv från Bergvik överallt blir det betydligt enklare att underhålla, uppgradera och byta ut delar vid behov. Detta sparar både tid och resurser, samtidigt som det förenklar hanteringen av reservdelar. Eftersom alla anläggningar är utrustade med samma golvtyp minskas behovet av att hålla ett stort och varierat lager av reservdelar, vilket gör att underhållsplaneringen och lagerhållningen kan optimeras.
PROJEKTFAKTA
Sandvik Coromant har ett kontinuerligt behov av Bergviks produkter, och samarbetet har pågått sedan 2000 och fortsätter att vara långsiktigt. När en nybyggnation eller uppgradering av ställverksgolv är aktuell, kontaktar Sandvik sin återförsäljare, som i samarbete med Bergvik tar fram den bästa lösningen för det aktuella utrymmet och de specifika behoven.
Det här är Sandvik Coromant, Gimo
Sandvik Coromant i Gimo är en av Uppsala läns största privata arbetsgivare med ca 1200 anställda. Tillsammans med kunder och partners leder Sandvik Coromant vägen mot en hållbar framtid, och levererar verktygslösningar till världens tillverkningsindustrier. Över åtta decennier av praktisk erfarenhet har gett en rikedom av kunskap inom metallbearbetning och maskinbearbetning. Sandvik Coromant äger över 1700 patent världen över, lanserar över 2500 nya produkter per år, sysselsätter ca 8 000 anställda och finns representerat i 150 länder. Sandvik Coromant är en del av Sandvik-koncernen.