Effektiv samverkan mellan Elektro-Kapsel och Bergvik

Det sitter aldrig fast hos beredningen på Bergvik. De hjälper alltid till att ta fram bra lösningar, det är lättarbetat. Tar man in en offert från Bergvik får man svar snabbt. Jag tar inte ens in offerter från andra tillverkare, för det fungerar så bra med Bergvik. Jag har ingen anledning att leta efter någon annan.
Mikael Forsman
Smidig process från första kontakten till färdiginstallerat ställverksgolv
Tack vare ett effektivt samarbete mellan Elektro-Kapsel och Bergvik blir hela processen – från offert till färdig installation – snabb och smidig. När en förfrågan på ett ställverksgolv accepteras av kund och blir till en order, kopplas Bergviks beredningsteam in och skapar den skräddarsydda lösningen – anpassad efter både kundens behov och rummets förutsättningar. Därefter tillverkar Bergvik alla delar och säkerställer dess kvalitet och funktionalitet. Den täta dialogen mellan parterna garanterar ett optimalt resultat – både vad gäller funktionalitet och långsiktig hållbarhet.
Elektro-Kapsel ansvarar för kontakten med slutkunden och ser till att installationsutrymmet är förberett innan erfarna montörer från Bergvik installerar ställverksgolvet. Tack vare Bergviks expertis och långa erfarenhet går installationen snabbt och smidigt – vilket minimerar risken för driftstopp.
En av de främsta fördelarna med Bergviks ställverksgolv är deras hållbarhet och flexibilitet. Skulle en golvplatta skadas eller slitas behöver du inte byta ut hela golvet – endast den enskilda plattan ersätts. Det sparar både tid och kostnader och gör underhållet betydligt smidigare. De slitstarka materialen ger golvet lång livslängd och gör det till ett framtidssäkert och hållbart val.
PROJEKTFAKTA
Elektro-Kapsel och Bergvik har ett långvarigt och kontinuerligt samarbete där varje projekt startar utifrån en slutkunds unika behov. När ett ställverksgolv ska installeras, tar Bergviks beredningsteam fram en lösning som anpassas efter Elektro-Kapsels specifika instruktioner och krav.
Om Elektro-Kapsel
Elektro-Kapsel erbjuder idag lösningar inom tre affärsområden: kraft, sjukhussystem och automation. Gemensamt för alla kunder är att deras verksamhet är starkt beroende av säkra och driftsäkra kraftöverföringslösningar. Företaget har sitt säte i Järbo utanför Sandviken och har idag cirka 25 anställda.