Jordbävningssäkert Support i alla riktingar Testad och godkänd 400-1200 mm
Jordbävningssäkra lösningar
Bergvik erbjuder jordbävningssäkra golvlösningar som uppfyller såväl USA:s regerings som internationella kravspecifikationer. Om ert system är känsligt för skakningar, är det högst troligt känsligt i alla tre rörelseriktningar. Många jordbävningssäkra system på marknaden idag är endast lateralt baserade och saknar support för vertikala markrörelser. Bergvik Iso Floor Seismic stödjer full support i alla tre rörelseriktningar vilket ger ett mycket stabilare golv vid skakningar. Bergviks Iso Floor Seismic jordbävningsram kan installeras direkt under er utrustning och säkerställer all känslig utrustning under en jordbävning.
- Full support i alla tre rörelseriktningar. Testad enligt AC156 och NEBS GR-63.
- Färdiga golvhöjder mellan 400-1200 mm.
- All tung utrustning står direkt på stålramen.
- Ramens välvda design ger full tillgång till undergolvet i servicegångar.
- Unik flexibilitet med olika typer av tillbehör till en mängd olika utrustningar.
- Tillverkas i Sverige och USA med 5 års garanti.
Bergviks jordbävningsram.
Golvsystem generellt
Bruttovikt |
Ca 48 kg/m2 golvyta |
Utbredd last |
10-50 kN/m2 (10 kN/m2 som standard vid nedböjning L/300) |
Färdig golvhöjd (FGH) Iso Floor Seismic |
Standard: 400 mm - 1200 mm |
Specifikation golvstativ i stål
Benstöd |
60x60x3 mm. Justermån ±25 mm |
Primärbalk |
80x40x1,5 mm |
Sekundärbalk |
80x40x1,5 mm |
Brandklass |
Obrännbart |
Korrosionsskydd |
Varmgalvaniserat, |
Specifikation golvplatta
Material |
38 mm hogdensitiv spånskiva i klass v20. Kan erhållas i fukttrög kvalitét. |
Format |
600x600 mm som standard. Anpassade storlekar kan erhållas. |
Ytbeläggning |
Bergvik laminat |
Dekor/Färg |
M335 som standard. Al och Ek kan också erhållas |
Vikt |
28 kg/m2 |
Lastklass |
Belastningstestad enligt EN 12825 |
Brandklass |
Bfl-s1, svårantändligt material enligt EN 13501-1 avseende 38 mm högdensitet spånskiva. |
Specifikation golvplatta av Kalciumsulfat
Material |
36 mm fiber-förstärkt kalciumsulfat panel |
Format |
600x600 mm |
Ytbeläggning |
Vinyl- eller HPL-laminatbeläggning |
Dekor/Färg |
Vinyl: enligt specifikation HPL-laminat: P577 Walk Print |
Vikt |
51 kg/m2 |
Lastklass |
Belastningstestad enligt EN 12825 |
Brandklass |
A2, enligt EN 13501-1. Icke brännbart. |
Jordbävningsram generellt
Total bruttovikt |
Ca 194 kg/m2 |
Utbredd last |
Upp till 14 kN/m2 |
Färdig golvhöjd (FGH) |
350 mm - 1200 mm |
Specifikation bas ram inkl. ben
Benstöd |
70x70x3 mm |
Justermån |
±25 mm |
Underredets vikt |
111 kg/m2 |
Brandklass |
Obrännbart |
Underredets yta |
Pulverlackat eller förzinkat. |
Elrum / Ställverk
Applikationer för elutrymmen och ställverkIndustri
installationsgolv för industrinJordbävningssäkert
Bergviks jordbävningssäkra lösningarKomplett sortiment av tillbehör
Vi tillhandahåller ett stort utbud av tillbehör till våra golv. Ett exempel är Bergviks smarta konsolfäste för kabelstegskonsoler som är mycket lättmonterat och ger flera olika valmöjligheter vid kabeldragningar. I sortimentet finns även ventilationsgaller och plattor i olika material och storlekar. Kontakta oss för mer information om vårt tillbehörssortiment.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fäste för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat till Iso Floor och HiFlex Floor (färdig golvhöjd minimum 400 mm). De passar till de vanligaste stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, som till exempel ”Canalisskenor” direkt mot detta fäste.
Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av stege på två sidor. Behövs fästtappar på fler sidor kopplar man ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera olika storlekar och material - både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm, med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77% är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Kalciumsulfat plattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en obrännbar platta och står emot fukt mycket bra. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast- eller linoleummatta eller obelagd (notspontad, 32 mm).
Undersidan är belagd med aluminiumfolie, alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed obrännbar. Detta gör den speciellt lämpad för miljöer där man vill undvika rökutveckling, så som i gruvor, tunnlar, tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Skyddsplåt
Bergvik Swedens skyddsplåt för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar från onödigt slitage, stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddsplåten är justerbar på bredden, från 200 mm upp till 800 mm.