laster upp till 14 ton Hög kvalitet Passar alla system 300-2100 mm
Bergviks Iso Floor är det självklara valet av installationsgolv för ställverk och andra elutrymmen. Iso Floor tål extra höga laster och är anpassningsbart efter projektspecifika behov.
Marknadens mest flexibla installationsgolv
Iso Floor-systemet är designat för att skapa en flexibel miljö för elektronisk utrustning. Golvet anpassas med integrerade transformatorstativ och förstärkt transformatorgång i alla utrymmen där tung belastning förekommer (upp till 14 ton).
Bergviks CAD-avdelning specialdesignar alla installationsgolv för att säkerställa kvalitet och projektunika behov. Vi tillverkar golvplattor i varierande storlekar för bästa möjliga anpassning. Iso Floor kan byggas upp till 2,1 meters höjd vilket ger mycket gott utrymme under golvet. Den flexibla placeringen av benstöden gör även att golvplattor och underrede är oberoende av varandra vilket möjliggör extra rymliga kabelgångar.
- För golvhöjder mellan 300-2100 mm. För golvhöjder över 2,1 meter rekommenderar vi Bergvik HiFlex Floor.
- All tung utrustning, även transformatorer upp till 9 ton, kan placeras direkt på det stabila och självbärande underredet. Inga fördyrande förstärkningar behövs.
- För att få full tillgång till undergolvet i servicegångar använder vi olika plattstorlekar, från 315-915x600 mm.
- Det flexibla systemet möjliggör anpassningar vid framtida utbyggnader och förändringar.
- Med upp till 1200x1200 mm mellan benstöden får ni mycket utrymme för era installationer.
- Den flexibla benstödsplaceringen gör att inga benstöd är i vägen under skåp och kabelgångar.
- Upp till 70% färre benstöd används än vid traditionella ställverksgolv.
- All kabelinstallation kan fästas direkt på Iso Floors stabila underrede med Bergviks smarta fäste för kabelstegskonsol.
Välj mellan Bergviks standarddekorer Granit, Al och Ek.
Golvsystem generellt
Bruttovikt |
Ca 45 kg/m2 golvyta |
Utbredd last |
10-50 kN/m2 (10 kN/m2 som standard vid nedböjning L/300) |
Färdig golvhöjd (FGH) Iso FloorIso Floor Compact |
300 mm - 2 100 mm 150 mm - 400 mm |
Specifikation golvstativ i stål
Benstöd |
80x40x1,5 mm. Justermån ±25 mm |
Primärbalk |
80x40x1,5 mm |
Sekundärbalk |
80x40x1,5 mm |
Brandklass |
Obrännbart |
Korrosionsskydd |
Varmgalvaniserat, |
Specifikation golvplatta
Material |
38 mm hogdensitiv spånskiva i klass v20. Kan erhållas i fukttrög kvalitét. |
Format |
600x600 mm som standard. Anpassade storlekar kan erhållas. |
Ytbeläggning |
Bergvik laminat |
Dekor/Färg |
M335 som standard. Al och Ek kan också erhållas |
Vikt |
30 kg/m2 |
Lastklass |
Belastningstestad enligt EN 12825 |
Brandklass |
Bfl-s1, svårantändligt material enligt EN 13501-1 avseende 38 mm högdensitet spånskiva. |
Elsäkerhet |
1010 - 1011 ohm |
OPTIONER Obrännbar golvplatta av kalciumsulfat, storlek 600x600x36 mm. Golvplattor kan beläggas med matta vid behov. |
|
Komplett sortiment av tillbehör
Vi tillhandahåller ett stort utbud av tillbehör till våra golv. Ett exempel är Bergviks smarta konsolfäste för kabelstegskonsoler som är mycket lättmonterat och ger flera olika valmöjligheter vid kabeldragningar. I sortimentet finns även ventilationsgaller och plattor i olika material och storlekar. Kontakta oss för mer information om vårt tillbehörssortiment.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fäste för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat till Iso Floor och HiFlex Floor (färdig golvhöjd minimum 400 mm). De passar till de vanligaste stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, som till exempel ”Canalisskenor” direkt mot detta fäste.
Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av stege på två sidor. Behövs fästtappar på fler sidor kopplar man ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera olika storlekar och material - både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm, med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77% är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Kalciumsulfat plattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en obrännbar platta och står emot fukt mycket bra. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast- eller linoleummatta eller obelagd (notspontad, 32 mm).
Undersidan är belagd med aluminiumfolie, alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed obrännbar. Detta gör den speciellt lämpad för miljöer där man vill undvika rökutveckling, så som i gruvor, tunnlar, tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Skyddsplåt
Bergvik Swedens skyddsplåt för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar från onödigt slitage, stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddsplåten är justerbar på bredden, från 200 mm upp till 800 mm.