Iso Floor för Datacenters
Iso Floor från Bergvik är det enda golvsystem som tillåter unik optimering för datacenters tack vare den flexibla designen.
”Endast Bergviks Iso Floor kunde förse oss med den rack-tätheten per kvadratmeter vi behövde” berättar Tom Panozzo, CTO på Data Realty i South Bend, USA.
Läs hela referensbladet om projektet på Data Realty här.
Underrede
Det finns inget annat golvsystem som tillåter omkonfigurering av golvet för att passa alla framtida eller oförutsedda behov utan att behöva bygga om hela underredet för höga kostnader.
Idag är den vanligaste metoden att börja lägga 600x600 mm golvplattor och anpassa rackarnas/utrustningens layout efter golvet.
Med Iso Floor kan du istället placera rackar och annan utrustning var du vill. Genom att använda anpassade storlekar på golvplattorna optimeras rummet upp till 20%.
Med Iso Floor förstår du att modultänkandet med 600x600 mm är förlegat.
Olika storlekar på golvskivor
För att uppnå maximal optimering och full tillgång till undergolvet erbjuder vi olika storlekar på golvplattor, från 315-1220x600 mm.
400x600 600x600 900x600
Fri tillgång till undergolvet
Genom att enkelt ersätta golvplattor med fyrkantiga stålrör under elektrisk utrustning får du en fri yta för enkel kabelhantering liksom direkt kylning om det behövs.
Fördelar
• Färdig golvhöjd från 300-2100 mm. För högre golvhöjder rekommenderar vi vårt HiFlex Floor.
• All tung utrustning, PDU’s och CRAH-enheter, stöds direkt på det stabila, självbärande stålstativet. Inga skrymmande och dyra extra stålstativ behövs.
• Unik flexibilitet som enkelt möjliggör framtida utbyggnader
• Upp till 1200x1200 utrymme mellan benstöden
• Inga benstöd i vägen under skåp eller i servicegångar eftersom placeringen av benstöden är flexibel
• Upp till 70% färre benstöd behövs i jämförelse med traditionellt 600x600 mm ställverksgolv
• Alla installationer under golvet kan supportas direkt på Iso Floors stålunderrede genom olika tillbehör.
Ladda ner vår broschyr om Iso Floor för datacenter
För teknisk specifikation av Iso Floor, klicka här.