Flexibelt system 2000 mm mellan benstöd Maximerat utrymme under golv 2000-4500 mm
HiFlex Floor är Bergviks högbyggda installationsgolv med möjlighet till golvhöjder upp till hela 4,5 meter.
Perfekt golv för höga höjder
Bergviks HiFlex Floor är den mest kostnadseffektiva lösningen för att skapa ett elrum med separat kabelvåning under golvet. Om ni vill ha en kabelkällare med gott om plats för kablar och andra installationer så är HiFlex Floor den perfekta lösningen. Detta unika installationsgolv ersätter betonghåldäck som är både dyra och svåra att jobba med. Med HiFlex Floor kan kabelstegar monteras enkelt direkt på benstöden, antingen med Bergviks smidiga konsolfäste eller med ankarskena. Vid behov kan ändringar göras ända fram till installationsfasen utan att det påverkar leveranstid eller pris. Med nöjda kunder inom gruv-, el-, data- och massaindustrin sätter HiFlex Floor en ny standard för höga installationsgolv.
- Anpassad för golvhöjder mellan 2000 – 4500 mm.
- All tung utrustning, som exempelvis transformatorer, kan stå direkt på det stabila och självbärande underredet. Inga fördyrande förstärkningar behövs.
- Det flexibla systemet möjliggör anpassningar vid framtida utbyggnader och förändringar.
- Med upp till 2000 mm mellan benstöden får du mycket utrymme för dina installationer.
- Den flexibla benstödsplaceringen gör att inga benstöd är i vägen under skåp och kabelgångar.
- Alla installationer under golvet kan monteras direkt på underredet med Bergviks smidiga konsolfäste.
Golvsystem generellt
Bruttovikt |
Ca 45 kg/m2 golvyta |
Utbredd last |
10-50 kN/m2 (10 kN/m2 som standard vid nedböjning L/300) |
Färdig golvhöjd (FGH) |
2000 mm - 4 500 mm |
Specifikation golvstativ i stål
Benstöd |
60x60x3 mm. Justermån ±25 mm |
Primärbalk |
160x80x5 mm |
Sekundärbalk |
80x40x1,5 mm |
Brandklass |
Obrännbart |
Korrosionsskydd |
Varmgalvaniserat, |
Specifikation golvplatta
Material |
38 mm hogdensitiv spånskiva i klass v20. Kan erhållas i fukttrög kvalitét. |
Format |
600x600 mm som standard. Anpassade storlekar kan erhållas. |
Ytbeläggning |
Bergvik laminat |
Dekor/Färg |
M335 som standard. Al och Ek kan också erhållas |
Vikt |
20.2 kg (1200x600 mm) |
Lastklass |
Belastningstestad enligt EN 12825 |
Brandklass |
Bfl-s1, svårantändligt material enligt EN 13501-1 avseende 38 mm högdensitet spånskiva. |
OPTIONER Obrännbar golvplatta av kalciumsulfat, storlek 600x600x38 mm. |
Elrum / Ställverk
Applikationer för elutrymmen och ställverkKomplett sortiment av tillbehör
Vi tillhandahåller ett stort utbud av tillbehör till våra golv. Ett exempel är Bergviks smarta konsolfäste för kabelstegskonsoler som är mycket lättmonterat och ger flera olika valmöjligheter vid kabeldragningar. I sortimentet finns även ventilationsgaller och plattor i olika material och storlekar. Kontakta oss för mer information om vårt tillbehörssortiment.
Fäste för kabelstegskonsol
Bergviks fäste för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat till Iso Floor och HiFlex Floor (färdig golvhöjd minimum 400 mm). De passar till de vanligaste stegkonsolerna på marknaden och det går även att fästa annan utrustning, som till exempel ”Canalisskenor” direkt mot detta fäste.
Fästet är konstruerat för enkel montering och har två fästtappar (M10) för montage av stege på två sidor. Behövs fästtappar på fler sidor kopplar man ihop två enheter. Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och två medföljande M8-muttrar. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av två konsoler per benstöd.
Ventilationsgaller
Bergviks ventilationsgaller i varmgalvaniserat utförande finns i flera olika storlekar och material - både jordade och ojordade. Varje maska är 33x33 mm, med 2 mm bärprofiler, vilket innebär att hela 77% är öppen yta. Kontakta oss för mer information om våra ventilationsgaller.
Kalciumsulfat plattor
Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en obrännbar platta och står emot fukt mycket bra. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat (Print 577). Den kan även levereras belagd med plast- eller linoleummatta eller obelagd (notspontad, 32 mm).
Undersidan är belagd med aluminiumfolie, alternativt stålplåt. Kalciumsulfat är ett fiberarmerat gips och är därmed obrännbar. Detta gör den speciellt lämpad för miljöer där man vill undvika rökutveckling, så som i gruvor, tunnlar, tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.
Skyddsplåt
Bergvik Swedens skyddsplåt för kabelstegar skyddar effektivt alla kablar från onödigt slitage, stötar och passar de vanligaste kabelstegarna på marknaden. Skyddsplåten är justerbar på bredden, från 200 mm upp till 800 mm.