HiFlex Floor - Referens installationer

Klicka på bilderna för att förstora




Klicka för att läsa pdf


Ny Sandpumpstation & Pastefabrik. Garpenberg.

210m2 HIFLEX FLOOR med FGH 3000mm.
Golvskivor av Bergviks Fast Floor med not & spont inkl. laminat M335, granitgrå.

Slutkund: Boliden AB





Fastbränsleanläggning. Sundsvall.

380m2. HIFLEX FLOOR med FHG 3000mm.
Golvskivor av obrännbar kalciumsulfat inkl. not & spont.
Ytbeläggning av vinylmatta, Tarkett granit AS.
Stålkonstruktionen är brandskyddsmålad vilket gör att hela golvkonstruktionen håller brandklass REI60.

Slutkund: Sundsvalls Engeri.



  Biogasanläggning, Skellefteå.

Kund: EL & INDUSTRITEKNIK SVENSKA AB

59m2 HIFLEX FLOOR med FGH 4000mm och 800mm.
Olika golvhöjder pga traforum under installationgolv vilket gjort att man ställt benstöd på taket av traforummet.
Golvskivor av Bergviks Fast Floor med not & spont inkl. laminat M335, granitgrå.


Slutkund: Skellefteå komun.



  Blaikengruvan, Storuman.

Kund/Slutkund: Scanmining AB.

270m2 HIFLEX FLOOR med FGH 3000mm och 3500mm.
Golvskivor av Bergviks Fast Floor med not & spont inkl. laminat M335, granitgrå.